Platines de Base Magnétiques Cinématiques
- Hauteur de la plate-forme commune de 25,4 mm (1")
- Platines supérieures amovibles avec positionnement cinématique à haute répétabilité
- Compatibles avec toutes les Platines TECHSPEC
Supports de Tiges
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Supports Impériaux et Métriques
- Impériale : Base ¼-20
- Construction en Aluminium-Cuivre
- Métrique : Base M6*1
- Conception Unique à 3 Points de Contact
Supports de Tiges Réglables en Hauteur
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Versions impériales et métriques
- Trous de ¼-20 dans la base de la version anglaise et trou des M6 x 1 dans la base de la version métrique
- Permettent une translation verticale
- Compatibles avec des tiges de 0,5" (12,7 mm)
Collier de Tige
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Bloque la Hauteur de Tige Sans la Retirer
- Permet la Rotation de Tige
- Utilisable avec nos Tiges Impériales et Métriques de Diamètre 0.5" (12.7mm)
- Collier en Aluminium
Platine Rotative
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéale pour les tiges et supports de tige
- Muni de filetages mâle/femelle ¼-20
- Rotation de 360° ; inclut une vis de blocage
Assemblées de Supports de Tiges
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Support de Tige 2" et Base Fentée
- Deux options pour nos bases fentées les plus populaires
Plateformes à Ajustement de Hauteur
- Large Taille de 200mm x 120mm
- Tiges en Acier Inoxydable de 20mm de Diamètre avec Filetages Mâle et Femelle M6
- Utilisées avec les Ascenseurs pour Etendre la Surface de Travail
Bases Magnétiques à Profil Bas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Aimant marche/arrêt pour un placement facile sur la paillasse du laboratoire
- Profil bas de 20 mm de hauteur
- Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®