Equerres à Angle de 90°
- Versions métriques, anglaises et à fentes communes
- Trous/fentes ou fentes seulement standards ¼-20 ou M6 x 1,0
- Petites et larges tailles disponibles
- Construction en aluminium anodisé noir
Porte-Composants à Barres
- Conception en V pour centrer des optiques de manière verticale et horizontale
- Montures pour composants allant jusqu’à 118 mm de diamètre
- Trous taraudés de M6 x 1,0 ou ¼-20 TPI pour montage sur tiges
Porte-Filtres Fixes
- Surface anti-rayures
- 3 tailles disponibles
- Filetage M6 x 1,0
- Aluminium anodisé noir
- Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage
Roues à Filtres Motorisées Miniatures
- Contrôle Multidirectionnel Manuel ou Automatisé
- Roues à Retenue de Filtres Interchangeables
- Conception Légère Disposant de Nombreuses Options de Montage
Roue de Filtre Motorisée
- Opération Possible à Distance ou Manuellement
- 8 Emplacements pour les Filtres de 1" et 5 pour les Filtres de Diamètre 50mm
- Contrôle Bi-Directionnel
- Monture C et Monture T Compatibles
Montures Optiques
- Simple configuration de montage
- Conception en aluminium anodisé noir
- Configurations métriques et impériales
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Roue de Filtres Rotative
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Peut accueillir six ou douze filtres
- Accepte des diamètres de 1" / 25 mm ou ½" / 12,5 mm de diamètre
- 12 positions indice pour un mouvement précis
Montures Annulaires Ajustables à 3 Vis
- Idéales pour le montage et le centrage des composants optiques circulaires et des tubes laser
- Vis protectrices, embout en nylon
- Raccord fileté 1/4-20 TPI pour monter sur une tige