- Coffrets disponibles avec des lentilles de 12,5 ou 25 mm de diamètre
- Traitements MgF2, VIS 0° et VIS-NIR disponibles
- Compatibles avec les produits Systèmes de Tube et de Cage Optique
- Remarque : changement potentiel d'emballage
- Traitement AR pour longueurs d'onde laser Nd:YAG : 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Les Coffrets comprennent 5 Grossissements Fixes de 2X à 10X
- Conçus pour les applications OEM sans ajustement de la divergence
- Idéal pour le Prototypage
- Correspond aux Composants Mécaniques
- Remarque : changement potentiel d'emballage
- Les Coffrets de Lentilles Mixtes comprennent des lentilles PCX, DCX, PCV et DCV
- Coffrets disponibles avec des lentilles de diamètre 12 et 25 mm
- Options non traitées et traitements antireflets à large bande (BBAR)
- Remarque : changement potentiel d'emballage
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.