Produit ajouté au panier

Composants pour Tables Optiques

Les Composants de Platines Optiques ou les Tables de Laboratoire proposent des surfaces de travail stables et résistant aux vibrations pour les systèmes optiques. Ils utilisent un certain nombre de fonctionnalités permettant d'atténuer les vibrations, telles que des ressorts ou des flexibles pour créer des surfaces de travail équilibrées et adaptées à des applications optiques de précision. Les Platines Optiques sont plus petites et facilitent le maintien des surfaces de travail optiques par rapport aux tables optiques standard, ce qui les rend idéales pour des applications mobiles ou pour des systèmes optiques qui ne nécessitent pas une stabilité mécanique extrêmement élevée. Les Tables de Laboratoire sont des surfaces de travail fixes, plus larges, qui possèdent une plus grande résistance aux vibrations ou au mouvement.

Tables Optiques Impériales et Métriques Tables Optiques Impériales et Métriques
  • Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
  • Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
  • Aluminium anodisé noir
Montures en Sorbothane<sup>&reg;</sup> Montures en Sorbothane®
  • Absorbent et dissipent les vibrations
  • Stabilisent l'équipement jusqu'à 65 lbs
  • Styles impérial, métrique ou universel
Système d'Isolation de Vibrations Haute Performance TMC Système d'Isolation de Vibrations Haute Performance TMC
  • Isolation Passive des Vibrations
  • Profil Léger et Compact pour un Transport Facile
  • Conception Auto-Nivelante constituée d'Électrovalves de Correction de Hauteur
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer