![Platines de Base Magnétiques Cinématiques](https://productimages.edmundoptics.com/20648.jpg?w=305&quality=80)
- Hauteur de la plate-forme commune de 25,4 mm (1")
- Platines supérieures amovibles avec positionnement cinématique à haute répétabilité
- Compatibles avec toutes les Platines TECHSPEC
![Low Profile Magnetic Bases](https://productimages.edmundoptics.com/10544.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Aimant marche/arrêt pour un placement facile sur la paillasse du laboratoire
- Profil bas de 20 mm de hauteur
- Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®
![Plaques Adaptatrices](https://productimages.edmundoptics.com/1483.jpg?w=305&quality=80)
- Connectent les Composants Métriques/Impériaux aux Plaques Impériales/Métriques
- Standard ¼-20 ou M6 x 1.0
- Construction an Aluminium Anodisé Noir
![Équerres Universelles à Angle Droit](https://productimages.edmundoptics.com/7833.jpg?w=305&quality=80)
- La conception universelle fonctionne avec des bancs et des tables optiques métriques et impériales
- Utiliser des vis à tête cylindrique hexagonale creuse ¼ -20 ou M6
- Construction en aluminium anodisé noir
![Equerres à Angle de 90°](https://productimages.edmundoptics.com/1481.jpg?w=305&quality=80)
- Versions métriques, anglaises et à fentes communes
- Trous/fentes ou fentes seulement standards ¼-20 ou M6 x 1,0
- Petites et larges tailles disponibles
- Construction en aluminium anodisé noir
![Plaques Filetées](https://productimages.edmundoptics.com/2608.jpg?w=305&quality=80)
- Deux Options de Tailles
- Deux Options de Plateforme : Impériale ou Métrique
- Impériale: 4 trous #8-32 sur ½" Carré et 4 trous ¼-20 sur 25mm Carré
- Métrique: 4 trous M4 x 0.7 sur 12.5mm Carré et 4 M6 x 1 sur 25mm Carré
- Plaques en Aluminium
![Bases à Fentes 2" x 3"](https://productimages.edmundoptics.com/1356.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Augmentent la polyvalence d’un équipement de montage existant
- Idéales pour un montage direct sur plateformes standards
- Trous lamés de ¼-20 ou pour vis M6 x 1,0
![Bases Métriques](https://productimages.edmundoptics.com/3016.jpg?w=305&quality=80)
- Trois Tailles Disponibles
- Convient aux Tiges Métriques en Utilisant l’Adaptateur #55-036
- Conception des Fentes pour Platines Métriques et Impériales
- Conception des Trous pour nos Composants Métriques
- Construction en Aluminium Anodisé Noir
![Assemblées de Supports de Tiges](https://productimages.edmundoptics.com/2606.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
Top Seller
- Support de Tige 2" et Base Fentée
- Deux options pour nos bases fentées les plus populaires
![Ajustement de Niveau](https://productimages.edmundoptics.com/1655.jpg?w=305&quality=80)
- Assume Accurate Level for Breadboards, Plates, and Tables
- Rust Proof Nylon Feet Feature ¼-20 Threading
- Comes in Pack of 4
![Montures en Sorbothane<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/1461.jpg?w=305&quality=80)
- Absorbent et dissipent les vibrations
- Stabilisent l'équipement jusqu'à 65 lbs
- Styles impérial, métrique ou universel
![Kits de Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse](https://productimages.edmundoptics.com/3454.jpg?w=305&quality=80)
- Coffrets impériaux et métriques disponibles
- Fournis avec une boîte de stockage
- Incluent les tailles et longueurs les plus populaires
![Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse](https://productimages.edmundoptics.com/4488.jpg?w=305&quality=80)
- Idéal pour l'Utilisation avec Notre Equipement de Positionnement de Taille Impériale
- Large Sélection de Tailles Disponibles
- 50 Pièces par Paquet
- Kit de Vis Disponible
- Clés Allène Aussi Disponible
![Quincaillerie Banc Optique](https://productimages.edmundoptics.com/1352.jpg?w=305&quality=80)
- Variety of Standard ¼-20 Hardware
- Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
- #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
![Adaptateurs de Filetage](https://productimages.edmundoptics.com/2604.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Adaptateurs filetage à filetage en acier inoxydable
- Interchangeables avec les adaptateurs de tige
- Peuvent être utilisés au dessus ou en dessous des tiges
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.