Objectifs Olympus | Tout Voir
Objectifs Olympus Plan Semi-Apochromatiques à Longue Distance de Travail
- Longues distances de travail pour obtenir des images à travers des plats, des bouteilles ou des lames
- Bague de correction pour ajuster avec précision la distance de travail
- Idéaux pour les configurations de microscope inversé
Objectifs Olympus Plan Achromatiques pour l'Infrarouge Proche
- Les longues distances de travail réduisent le risque d'endommagement des échantillons
- Bagues de correction pour ajuster l'épaisseur de l'échantillon
- Idéaux pour l'inspection des plaquettes de silicium
Objectifs à Contraste de Phase Olympus PLN
- Achromat à champ plat pour des images nettes et sans distorsion
- Correspondance précise des anneaux de phase (Ph1, Ph2, Ph3) pour un contraste optimal
- Disponibles en plusieurs grossissements (10X, 20X, 40X) plus une option d'immersion dans l'huile 100X
- Optimisés pour le système optique UIS2, assurant une intégration parfaite avec l'Olympus CX43
Objectifs TIRF Plan-Apochromatiques Olympus à Haute Résolution
- Les premiers objectifs corrigés en plan apochromatique avec une NA de 1,50
- Idéaux pour les applications de fluorescence par réflexion interne totale (TIRF) et de super‑résolution
- Amélioration de la planéité de l'image, du débit de lumière et de la correction chromatique
Objectifs Apochromatiques Étendus Corrigés à l'Infini Olympus X-Line
- Grandes ouvertures numériques (NA) jusqu’à 1,45
- Correction d'aberration chromatique de 400 à 1000 nm
- Planéité d'image uniforme sur de grands champs de vision
Objectifs Plan Fluorite d'Olympus
- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
- Excellente transmission dans l'UV
- Ouvertures numériques élevées et options d'immersion dans l'huile disponibles
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs à Immersion d'Eau Olympus
- Objectifs à immersion d'eau avec un CID et une fluorescence excellents
- Affichent des images plates des facteurs de transmission élevés à la zone infrarouge proche du spectre
- Idéals pour l’imagerie par fluorescence du tissu et des échantillons, tels que les tissus cérébraux
- Gamme de grossissement de 10X à 60X
Lentilles Tubes et Accessoires d’Olympus
- Cubes de Filtres Vides et versions à Filtres de Fluorescence Prémontés disponibles
- Lentilles Tubes à Grand Champ et à Port Unique
- Huile d'Immersion à Basse Autofluorescence pour Objectifs à ouverture numérique élevée
- Adaptateur de Monture C et T et Coupleur de Caméra pour l’intégration dans des systèmes
Objectifs Semi-Apochromatiques M Plan Fluorite Corrigés à l’Infini d’Olympus
- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
- Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
- Excellente transmission de 400 à 700 nm
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs Plan Achromatiques d'Olympus
- Parfaits pour la microscopie à fond clair, à fond noir ou à fluorescence
- Excellent rapport qualité-prix
- Conviennent aux applications de microscopie optique élémentaires et avancées
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs Achromatiques M Plan Corrigés à l’Infini à Super Longue WD d'Olympus
- Parfaits pour la microscopie à fond clair
- Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
- Transmission supérieure à 90 % de 400 à 700 nm
- Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
- Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
- Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
- Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC® Non Montés Egalement Disponibles
Objectifs Achromatiques Olympus M Plan
- Idéaux pour la microscopie à fond clair en transmission et en réflexion
- Permettent de produire des images planes jusqu'au numéro de champ (F.N.) 22
- Excellent rapport qualité-prix
- D’autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles
Objectifs d'Interférométrie WLI Olympus Corrigés à l'Infini
- Combinaison d'une grande ouverture numérique et d'un large champ de vision
- Compensation thermique et caractéristiques de stabilité
- Adaptés à la métrologie des surfaces en 3D et à la profilométrie
Microscopes Olympus | Tout Voir
Socles d'Éclairage LED en Lumière Transmise Olympus
- Options de tourelles LED à une ou quatre positions disponibles
- Système de cartouches à différents contrastes
- Éclairage LED froid et efficace d'une durée de vie de 60.000 heures
- Design mince et ergonomique
Microscope Biologique Olympus CX43
- Conception ergonomique pour de longues périodes d'observation
- Idéal pour l'observation des échantillons biologiques en fond clair et en fond noir
- Conception trinoculaire disponible pour la compatibilité avec des caméras
- Compatible avec les Objectifs Plan Achromatiques d’Olympus
Microscopes Zoom Stéréo d'Olympus SZ51 et SZ61
- Gammes de grossissement variables
- Modèle trinoculaire disponible pour la compatibilité avec caméra
- Plusieurs statifs de montage et configurations proposés
- Également disponible : Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7
Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7
- Rapport de zoom de 7:1 avec une possibilité d’adaptation vidéo
- Longues distances de travail
- Les accessoires augmentent le grossissement entre 4X et 336X
- Des Microscopes Zoom Stéréo d'Olympus SZ51 et SZ61 sont également disponibles
Lentilles Tubes et Accessoires d’Olympus
- Cubes de Filtres Vides et versions à Filtres de Fluorescence Prémontés disponibles
- Lentilles Tubes à Grand Champ et à Port Unique
- Huile d'Immersion à Basse Autofluorescence pour Objectifs à ouverture numérique élevée
- Adaptateur de Monture C et T et Coupleur de Caméra pour l’intégration dans des systèmes