Produit ajouté au panier

Filtres Coupe-Bande

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Filtres Coupe-Bande OD 6 Filtres Coupe-Bande OD 6
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Filtres Coupe-Bande OD 4 Filtres Coupe-Bande OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Blocage >OD 4,0 aux longueurs d’onde de 355 nm à 1064 nm
  • Large gamme de transmission 
  • Filtres Coupe-Bande OD 6 également disponibles 
  • Une alternative économique aux filtres coupe-bande rugate 
Filtres Multi-Coupe-Bande OD 6  pour Lasers Nd:YAG Filtres Multi-Coupe-Bande OD 6 pour Lasers Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
META® holoOPTIX® Notch Filters Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX®
  • >OD 4,0 (typique)
  • Large gamme de transmission
  • Conception unique, large et flexible
Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins, OD 6 Everix Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins, OD 6 Everix
  • Blocage OD 6 aux longueurs d’onde de 405 à 1064 nm
  • Épaisseur maximum de 300 μm
  • Souples et résistant aux rayures
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters	Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins OD 4 Everix
  • Épaisseur maximum de 300 μm
  • Structure souple et résistant aux rayures
  • Film fin extrudé possédant des profils spectraux nets

Les Filtres Coupe-Bande sont utilisés en spectroscopie de Raman, en microscopie confocale ou multi-photons, dans l'instrumentation par fluorescence laser, ou dans d'autres applications des sciences de la vie. Les Filtres Coupe-Bande sont des Filtres Optiques qui rejettent de façon sélective une partie du spectre, tout en transmettant toutes les autres longueurs d'ondes. Les Filtres Coupe-Bande présentent des traitements diélectriques de manière à réfléchir les longueurs d'onde laser.

Edmund Optics offre une grande variété de Filtres Optiques, et notamment une gamme de Filtres Notch. Edmund Optics présente des Filtres Coupe-Bande de blocage OD 4 ou OD 6, ou ayant une capacité multi-notch. Les Filtres Coupe-Bande OD 4 se composent de bandes de rejet étroites de ±2,5 % de la CWL tout en offrant plus de 99 % de réflexion à la longueur d’onde laser désignée. Les Filtres Coupe-Bande OD 6 sont utilisés dans des applications requérant le blocage en profondeur d'une gamme étroite de longueur d'onde tout en offrant une large transmission d'autres longueurs d'ondes. Les applications des Filtres Coupe-Bande OD 6 incluent la spectroscopie laser de Raman, la fluorescence, ou pour une intégration dans des systèmes de sciences de la vie. Les Filtres Multi-Coupe-Bande s'appliquent à des applications nécessitant la suppression de multiples bandes étroites sans l'utilisation d'une configuration multi-filtres.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer