Produit ajouté au panier

Non Polarisant

Les Lames Séparatrices Non-Polarisantes sont utilisées pour séparer le faisceau incident selon un pourcentage spécifique qui est indépendant de la polarisation. Les Lames Séparatrices Polarisantes sont des Lames Séparatrices conçues pour séparer la lumière sans altérer les états de polarisation S et P. Elles sont couramment utilisées dans des applications comprenant l'interférométrie, instrumentation des sciences de la vie, ou la manipulation du faisceau laser.

Edmund Optics offre une grande variété de Séparateurs Non Polarisants dans des configurations comprenant la lame, le cube ou le déplacement latéral.

Filter
Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement à faible dépendance de polarisation |Ts-Tp| <6%
  • Construits à partir de prismes à angle droit de haute tolérance
  • Surfaces traitées BBAR pour une efficacité maximale
  • Les Cubes Séparateurs visible et proche IR de monture C sont également disponibles
Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes
  • Seuils de Dommage Laser Élevés
  • Qualité de surface excellente
  • Insensibles à l’État de Polarisation du Faisceau Entrant
Cubes Séparateurs Monture C Cubes Séparateurs Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Simplifie le montage et l'alignement
  • Trous filetés monture C standards, pièce femelle
  • Autres Séparateurs, Filtres et Miroirs de monture C disponibles
Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Différence de Transmission < 3% pour les États de Polarisation S et P
  • Traitement AR < 0,25% sur les faces d'entrée et de sortie
  • Options Nd:YAG et HeNe
Séparateurs à Déplacement Latéral Séparateurs à Déplacement Latéral
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement visible et IR proche proposés
  • Simplifient les configurations de paillasse
  • Divisent le faisceau Incident en deux faisceaux parallèles déplacés
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer