Produit ajouté au panier

Filtres à Densité Neutre

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Spectrallement plat
  • Précision et neutralité maximum à prix modéré
  • Utilisez l'empilement pour créer des valeurs de densités intermédiaires
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR)
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0
  • Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
  • Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND)
Top Seller
  • La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
  • Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
  • Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C
Filtres à Densité Neutre (ND) VIS-NIR Filtres à Densité Neutre (ND) VIS-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission constante de 350 à 1100 nm
  • Densités optiques de 0,1 à 3,0 disponibles
  • Option de combiner des filtres pour des densités optiques personnalisées
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer