Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND)
- La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
- Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
- Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
- Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Monture C
- Prémontées dans des logements de monture C gravés
- Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
- Densités optiques de 0,15 à 2,5
- Également disponibles non montées
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR)
- Densités optiques de 0,1 à 4,0
- Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
- Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
Filtres à Densité Neutre Variable en Continu
- Ajustement linéaire continu de la densité optique
- Utilisation par paires pour contrôler la transmission du faisceau
- Parfaits pour 400 - 700 nm
Filtres à Densité Neutre (ND) Non Réfléchissants
- Empêchent les réflexions non souhaitées d’aller vers la source lumineuse
- Spectralement plats
- Gammes VIS et NIR disponibles
Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Spectrallement plat
- Précision et neutralité maximum à prix modéré
- Utilisez l'empilement pour créer des valeurs de densités intermédiaires
Filtres à Densité Neutre UV-VIS
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéaux pour des sources 250-700nm
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
Filtres à Densité Neutre (ND) VIS-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Transmission constante de 350 à 1100 nm
- Densités optiques de 0,1 à 3,0 disponibles
- Option de combiner des filtres pour des densités optiques personnalisées