Filtres Wratten ND Laminés sur PMMA
- Laminés sur une face pour plus de stabilité
- Disponibles en formats 25 mm et 48 mm
- Filtre Kodak n° 96
- Une alternative légère aux filtres ND traditionnels en verre
Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Spectrallement plat
- Précision et neutralité maximum à prix modéré
- Utilisez l'empilement pour créer des valeurs de densités intermédiaires
Filtres à Densité Neutre UV-VIS
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéaux pour des sources 250-700nm
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
Filtres à Densité Neutre (ND) UV-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Transmission Constante de 190 à 1700 nm
- Peuvent être Empilés pour Créer des Valeurs de Densité Intermédiaires
- Nombreuses Densités Optiques Disponibles
Filtres à Densité Neutre — IR Proche
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéaux pour 700 - 1.100 nm
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
- Substrat de silice fondue
Filtres à Densité Neutre (ND) Non Réfléchissants
- Empêchent les réflexions non souhaitées d’aller vers la source lumineuse
- Spectralement plats
- Gammes VIS et NIR disponibles
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND)
- La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
- Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
- Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
- Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG
- Types de verre NG4, NG9 ou NG11
- Densités optiques spécifiées de 0,15 à 5,0
- Offrent une atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
- Verre Gris SCHOTT NG également disponible
Filtres Kodak Wratten 2 - Densité Neutre
- Large Tailles Disponibles
- Facilement Découpable
- Filtres Kodak No. 96
Filtres IR à Densité Neutre (ND)
- Spectralement plats de 2 μm à 14 μm
- Susbtrat en germanium
- Idéaux pour l’imagerie thermique et médicale
Filtres à Densité Neutre (ND) VUV
- Transmission constante de 120 à 200 nm
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
- Idéaux pour la spectroscopie Raman et les lasers à excimère
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR)
- Densités optiques de 0,1 à 4,0
- Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
- Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR)
- Distorsion du front d'onde transmis de λ/4
- Traitement AR pour 450 à 700 nm
- Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
- Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) également disponibles
Filtres à Densité Neutre (ND) en Verre Gris SCHOTT NG
- Épaisseurs standard de 1, 2 et 3 mm
- Atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
- Options personnalisées disponibles
- Filtres en verre de précision SCHOTT NG également disponibles
Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT
- Calibrés pour des longueurs d'onde spécifiques
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
- Types de verre NG3, NG4, NG9 ou NG11
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Monture C
- Prémontées dans des logements de monture C gravés
- Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
- Densités optiques de 0,15 à 2,5
- Également disponibles non montées
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle
- Plusieurs tailles et filetages de montage disponibles
- Qualité de surface de 40-20
- Aident à minimiser la saturation des pixels
Filtres Absorbants à Densité Neutre Montés
- Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
- Verre homogène : blocage par absorption
- Contrôle lumineux/exposition
Filtres à Densité Neutre - Filetés M25.5 et M30.5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
- Variété de Densités Optiques
- Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon
Filtres Variables à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle
- Atténuation continue de l'intensité d'éclairage
- Idéaux pour le spectre visible
- Variété de filetages communs de vision industrielle disponibles
- Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Montés également disponibles
Filtres à Densité Neutre Variable en Continu
- Ajustement linéaire continu de la densité optique
- Utilisation par paires pour contrôler la transmission du faisceau
- Parfaits pour 400 - 700 nm
Filtres à Densité Neutre Gradués
- 11 échelles de densité
- Longueur d'onde de conception de 400 - 700nm
- Neutralité de densité de ±5%
Filtres Circulaires à Densité Neutre Variable
- Densité continuellement variable sur 270°
- Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
- Versions montées et non montées disponibles
Filtres Circulaires à Densité Neutre (ND) Montés
- Ensemble complet
- Rotation régulière
- Un tige en acier inoxydable est inclus
Filtres d’Apodisation à Variation Continue
- Filtre de Type Bull’s Eye - La densité diminue radialement du centre
- Filtre Inverse Bull’s Eye – La densité augmente radialement du centre
- Idéaux pour éliminer les variations en densité dans des systèmes optiques
Filtres à Densité Neutre (ND) VIS-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Transmission constante de 350 à 1100 nm
- Densités optiques de 0,1 à 3,0 disponibles
- Option de combiner des filtres pour des densités optiques personnalisées