Produit ajouté au panier

Miroirs Laser Nd:YAG

Les Miroirs Laser Nd:YAG sont fréquemment utilisés dans des applications d'orientation de faisceau qui utilisent un système laser Nd:YAG comme source lumineuse. Ces miroirs sont conçus pour des fréquences harmoniques courantes, associées à des systèmes laser Nd:YAG : 1064 nm, 532 nm, 355 nm et 266 nm. La plupart des modèles de miroirs laser Nd:YAG proposent des largeurs de bande qui leur permettent d’être utilisés dans les applications Nd:YLF. Edmund Optics propose des Miroirs Laser Nd:YAG conçus pour être très réflectifs ; la plupart de ces miroirs possèdent une réflectivité supérieure à 99 % à leur longueur d’onde de conception. Des Miroirs Raie Laser Haute Puissance Nd:YAG, des Miroirs Raie Laser à Faible Déperdition traités IBS Nd:YAG, des Miroirs Raie Laser et des Coffrets de Miroirs Raie Laser sont également disponibles. Les Miroirs Raie Laser à Faible Déperdition sont conçus avec une réflectivité supérieure à 99.9 % pour diminuer l’intensité perdue dans un système optique. Le Coffret de Miroirs Raie Laser Nd:YAG inclut des miroirs optimisés pour diverses fréquences harmoniques de lasers Nd:YAG et est une excellente addition à tout laboratoire laser ou université.

Filter
Miroirs Raie Laser à Prix Économique Miroirs Raie Laser à Prix Économique Nouveau
  • Réflectivité >97% à la longueur d’onde de conception
  • Précision de surface jusqu’à λ/10
  • Excellent rapport coût-performances
  • Designs pour lasers Nd:YAG, Yb:YAG et à diode
Miroirs Concaves Raie Laser Miroirs Concaves Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour focaliser la lumière laser
  • Réflectivité > 99,8 % à la longueur d’onde centrale
  • Substrats de silice fondue à haute stabilité thermique
Miroirs Raie Laser Nd:YAG Miroirs Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Miroirs Multi-Raies Nd:YAG à Prix Économique Miroirs Multi-Raies Nd:YAG à Prix Économique
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer