Produit ajouté au panier

Platines Motorisées et à Roulements à Billes

Filter
Stainless Steel Motorized Linear Stages Platines Linéaires Motorisées en Acier Inoxydable
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conception monobloc de haute précision
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Compatibles avec les Platines Manuelles TECHSPEC
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder Plateaux de Microscope à Moteur Linéaire XY de Zaber™ Nouveau
  • Moteurs linéaires ultra-silencieux
  • Courses de 130 x 100 mm ou 250 x 100 mm disponibles
  • Les encodeurs linéaires d'une résolution de 1 nm offrent une précision, une répétabilité et une vitesse excellentes
  • Compatibles avec le logiciel de microscopie open source μManager
Plateaux Linéaires Motorisés Haute Précision de Zaber™ Plateaux Linéaires Motorisés Haute Précision de Zaber™ Nouveau
  • Options de déplacement de 25, 75 et 150 mm
  • Vitesse jusqu'à 800 mm/s
  • Répétabilité et précision élevées
Plateaux Linéaires Motorisés Ultra-Haute Précision de Zaber™ Plateaux Linéaires Motorisés Ultra-Haute Précision de Zaber™ Nouveau
  • Options de déplacement de 60, 110 et 210 mm
  • Vitesse jusqu'à 1200 mm/s
  • Répétabilité et précision très élevées
70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) Platines Linéaires Motorisées Compactes
  • Faible encombrement et prix économique
  • Boîtier léger avec plate-forme durable
  • Compatibles avec les Platines TECHSPEC   
  • Utilisez l'Alimentation #21-075 et le Contrôleur #23-931
Platines Linéaires Motorisées à Capacité de Charge Élevée Zaber™ Platines Linéaires Motorisées à Capacité de Charge Élevée Zaber™
  • Capacité de charge élevée de 510 kg
  • Options de déplacement de 500 mm et 1000 mm
  • Contrôleur et encodeur intégrés avec 400 comptes par tour (CPR)
Plateaux Entraînés par Courroie Dentée à Rainure en T Plateaux Entraînés par Courroie Dentée à Rainure en T
  • Conçus pour être utilisés avec la plupart des systèmes de cadres d’extrusion à rainure en T de 40 mm et leurs accessoires
  • Longues courses de déplacement disponibles de 500 mm et 1000 mm
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Encodeur intégré monté sur le moteur, de 400 comptes par tour (CPR)
Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision
  • Options de déplacement haute précision de 25 mm, 50 mm, 100 mm et 200 mm
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)  
  • Configurations X-Y et X-Y-Z faciles à faire
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Plateaux Motorisés Longue Course
  • Options de déplacement à grande vitesse de 75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm et 600 mm
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 500 comptes par tour (CPR)
  • Aucun adaptateur n'est requis pour les configurations X-Y-Z
Platine de Microscope Motorisée XY  de Zaber™ Platine de Microscope Motorisée XY de Zaber™
  • Course de 100 x 120 ou 205 x 205 mm
  • Capacité de charge centrée de 100 N, précision de la course complète de 12 μm, répétabilité de 2 μm et vitesse pouvant atteindre 85 mm/s.
  • Compatibles avecle logiciel de microscopie Open Source μManager
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292	Plateaux de Translation Verticale de Zaber™
  • Compatibles avec les Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber Technologies Inc., Canada pour les configurations XYZ
  • Course de 20 mm à une vitesse pouvant atteindre 48 mm/s
  • Capacité de charge de 10 kg, poussée maximale de 20 kg
  • Alimentation électrique et câble de données vendus comme accessoires
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 500 comptes par tour (CPR)
Plateaux de Positionnement Piézo Plateaux de Positionnement Piézo Fin de Série
  • Plateaux Piézo Haute Précision
  • Conceptions "Collé-Glissé"
  • Contrôle Ultra Précis
Système de Nanoposition pour Objectifs de Microscope Système de Nanoposition pour Objectifs de Microscope
  • Plage de Mouvement de 100μm
  • Positionnement Haute Résolution de 1.5nm
  • Adaptateurs de Monture Interchangeables Rapidement
Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12 Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12
  • Permet une large plage de mise au point pour les objectifs M12
  • Boîtier compact de 26 x 26 x 25 mm
  • Course de 6 mm dans l'axe Z
Platines de Translation Linéaire à Rouleaux Croisés et à Réglage Piézoélectrique Platines de Translation Linéaire à Rouleaux Croisés et à Réglage Piézoélectrique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Micromètre avec actionneur piézoélectrique séparé pour le réglage fin
  • 40 x 40 mm et 70 x 70 mm en schémas de trous impériaux et métriques disponibles
  • Peuvent facilement être assemblées en configurations X-Y et X-Y-Z
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer