Produit ajouté au panier

Plateaux Motorisés pour les Sciences de la Vie

Platine de Microscope Motorisée XY  de Zaber™ Platine de Microscope Motorisée XY de Zaber™
  • Course de 100 x 120 ou 205 x 205 mm
  • Capacité de charge centrée de 100 N, précision de la course complète de 12 μm, répétabilité de 2 μm et vitesse pouvant atteindre 85 mm/s.
  • Compatibles avecle logiciel de microscopie Open Source μManager
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
Système de Nanoposition pour Objectifs de Microscope Système de Nanoposition pour Objectifs de Microscope
  • Plage de Mouvement de 100μm
  • Positionnement Haute Résolution de 1.5nm
  • Adaptateurs de Monture Interchangeables Rapidement
Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12 Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12
  • Permet une large plage de mise au point pour les objectifs M12
  • Boîtier compact de 26 x 26 x 25 mm
  • Course de 6 mm dans l'axe Z
Roues à Filtres Motorisées Zaber™ Roues à Filtres Motorisées Zaber™
  • Contrôleur intégré pour une configuration facile
  • Porte-filtres interchangeables pour optiques de 32 mm (7 positions) ou 25 mm (10 positions)
  • Logiciel robuste gratuit disponible
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer