Produit ajouté au panier

Plateaux Rotatifs Motorisés

60mm Motorized Rotary Stage, #15-291	Systèmes de Plateau Rotatif Motorisés de Zaber™
  • Haute résolution avec rotation continue à 360°
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Alimentation électrique et câble de données vendus comme accessoires
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
70mm, Compact Motorized Rotation Stage Platines Rotatives Motorisées Compactes
  • Faible encombrement et prix économique
  • Boîtier léger avec plate-forme durable
  • Compatibles avec les Platines TECHSPEC
  • Utilisez l'Alimentation #21-075 et le Contrôleur #23-931
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm Plateaux Motorisés à Cardan à Haute Capacité de Charge Zaber™
  • Déplacement continu sur 360°
  • Vitesse jusqu'à 24°/s, couple maximal de 10 N-m
  • Charge limite centrée de 15 kg ; capacité de charge maximale en porte-à-faux de 20 N-m
  • Options de châssis de 300 et 500 mm de largeur de charge utile disponibles
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer