Mitutoyo Objectives | Tout Voir
Unités de Microscope Vidéo (VMU) Raie Laser Nd:YAG Mitutoyo
- Conçues pour être utilisée avec les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - IR Proche, UV Proche et UV
- Taille maximale du capteur jusqu'à 2/3"
- Idéales pour les applications de traitement et d'usinage au laser
Objectifs WLI Plan APO Corrigés à l’Infini Mitutoyo
- Idéaux pour les applications d’interférométrie
- Longues distances de travail et grandes ouvertures numériques
- Design plan-apochromatique de haute qualité
Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini à Fond Clair et Noir (BD)
- Idéaux pour les applications de microscopie à fond clair et noir
- Longues distances de travail et grandes ouvertures numériques
- Design plan-apochromatique
Lentilles Tubes Mitutoyo
- Forment une image lorsqu'utilisés avec un Objectif Mitutoyo
- Alternative moins chère que les Unités de Microscope Vidéo Mitutoyo et les Microscopes FS-70
- Adaptateurs disponibles pour une intégration facile avec des caméras de monture C
Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail
- Longues distances de travail
- Inspection à fond clair
- Design plan-apochromatique de haute qualité
- Image plane le long du champ de vision
Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV
- Idéaux pour l'imagerie à fond clair et les applications basées sur le laser à travers le verre LCD
- Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
- Compensent l'épaisseur du verre de couverture de 0,7 mm ou 1,1 mm
Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - IR Proche, UV Proche et UV
- Idéaux pour l’imagerie en fond clair dans les régions spectrales UV, visible et NIR
- Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
- Larges gammes spectrales
Objectifs Compacts Mitutoyo
- Longues Distances de Travail Permettent une Intégration dans des Systèmes de Mesure en Vision Industrielle
- De Petite Taille, ils Offrent une Excellente Performance
- Longues Distance de Travail
- S'intégrent Facilement avec des Caméras à Monture C
Objectifs Mitutoyo à Compensation d'Épaisseur de Verre et Correction à l’Infini
- Conceptions plan-apochromatiques corrigées à l'infini
- Permettent de visualiser des objets au travers d'un verre d'une épaisseur de 3,5 mm
- Distances de travail ultra-longues
- Imagerie dans des cellules à vide, des pièges optiques, des atomes froids.
Objectifs Télécentriques Mitutoyo
- Les longues distances de travail permettent une intégration dans des systèmes de mesure en vision industrielle
- Conception compacte et longue longueur parfocale simplifient le montage
- Tube disponible pour l'utilisation avec des caméras de monture C
- Boîtier en alliage d'aluminium
Unités de Microscope Vidéo (VMU) de Mitutoyo
- Conçues pour les Objectifs Corrigés à l’Infini M26 x 36 TPI ou M40 x 36
- Taille maximale du capteur de 2/3" ou APS-C
- Orientations verticales et horizontales, configurations fond clair et fond noir disponibles
- Port d'éclairage en ligne par fibre optique, compatible avec des férules un diamètre de 8 mm ou 1/4’’ (0,312’’)
Accessoires et Adaptateurs pour Objectifs Mitutoyo
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Le Tube d'Extension de Caméra Permet d'Intégrer des Caméras de Monture C
- Les Adaptateurs Facilitent l'Intégration de Lentilles Tube MT-1 et MT-2
- Se Montent sur les Composants de Monture C ou Filetés RMS
Microscopes Mitutoyo | Tout Voir
Unités de Microscope Vidéo (VMU) Raie Laser Nd:YAG Mitutoyo
- Conçues pour être utilisée avec les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - IR Proche, UV Proche et UV
- Taille maximale du capteur jusqu'à 2/3"
- Idéales pour les applications de traitement et d'usinage au laser
Microscope d'Inspection Mitutoyo FS70
- Utilise les Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini
- La conception trinoculaire facilite l'adaptation vidéo
- La tourelle accepte jusqu'à quatre objectifs
- Les objectifs et sources de lumière sont vendus séparément
Unités de Microscope Vidéo (VMU) de Mitutoyo
- Conçues pour les Objectifs Corrigés à l’Infini M26 x 36 TPI ou M40 x 36
- Taille maximale du capteur de 2/3" ou APS-C
- Orientations verticales et horizontales, configurations fond clair et fond noir disponibles
- Port d'éclairage en ligne par fibre optique, compatible avec des férules un diamètre de 8 mm ou 1/4’’ (0,312’’)