Produit ajouté au panier

Mitutoyo Objectives

Unités de Microscope Vidéo (VMU) Raie Laser Nd:YAG Mitutoyo Unités de Microscope Vidéo (VMU) Raie Laser Nd:YAG Mitutoyo Nouveau
Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives Objectifs WLI Plan APO Corrigés à l’Infini Mitutoyo Nouveau
  • Idéaux pour les applications d’interférométrie
  • Longues distances de travail et grandes ouvertures numériques
  • Design plan-apochromatique de haute qualité
Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini à Fond Clair et Noir (BD) Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini à Fond Clair et Noir (BD) Nouveau
  • Idéaux pour les applications de microscopie à fond clair et noir
  • Longues distances de travail et grandes ouvertures numériques
  • Design plan-apochromatique
Lentilles Tubes Mitutoyo Lentilles Tubes Mitutoyo
Top Seller
Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail
Top Seller
  • Longues distances de travail
  • Inspection à fond clair
  • Design plan-apochromatique de haute qualité
  • Image plane le long du champ de vision
Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV
  • Idéaux pour l'imagerie à fond clair et les applications basées sur le laser à travers le verre LCD
  • Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
  • Compensent l'épaisseur du verre de couverture de 0,7 mm ou 1,1 mm
Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - IR Proche, UV Proche et UV Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - IR Proche, UV Proche et UV
Top Seller
  • Idéaux pour l’imagerie en fond clair dans les régions spectrales UV, visible et NIR
  • Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
  • Larges gammes spectrales
Objectifs Compacts Mitutoyo Objectifs Compacts Mitutoyo
  • Longues Distances de Travail Permettent une Intégration dans des Systèmes de Mesure en Vision Industrielle
  • De Petite Taille, ils Offrent une Excellente Performance
  • Longues Distance de Travail
  • S'intégrent Facilement avec des Caméras à Monture C
Objectifs Mitutoyo à Compensation d'Épaisseur de Verre et Correction à l’Infini Objectifs Mitutoyo à Compensation d'Épaisseur de Verre et Correction à l’Infini
  • Conceptions plan-apochromatiques corrigées à l'infini
  • Permettent de visualiser des objets au travers d'un verre d'une épaisseur de 3,5 mm
  • Distances de travail ultra-longues
  • Imagerie dans des cellules à vide, des pièges optiques, des atomes froids.
Objectifs Télécentriques Mitutoyo Objectifs Télécentriques Mitutoyo
  • Les longues distances de travail permettent une intégration dans des systèmes de mesure en vision industrielle 
  • Conception compacte et longue longueur parfocale simplifient le montage
  • Tube disponible pour l'utilisation avec des caméras de monture C
  • Boîtier en alliage d'aluminium
Unités de Microscope Vidéo (VMU) de Mitutoyo Unités de Microscope Vidéo (VMU) de Mitutoyo
Top Seller
  • Conçues pour les Objectifs Corrigés à l’Infini M26 x 36 TPI ou M40 x 36
  • Taille maximale du capteur de 2/3" ou APS-C
  • Orientations verticales et horizontales, configurations fond clair et fond noir disponibles
  • Port d'éclairage en ligne par fibre optique, compatible avec des férules un diamètre de 8 mm ou 1/4’’ (0,312’’)
Accessoires et Adaptateurs pour Objectifs Mitutoyo Accessoires et Adaptateurs pour Objectifs Mitutoyo
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Le Tube d'Extension de Caméra Permet d'Intégrer des Caméras de Monture C
  • Les Adaptateurs Facilitent l'Intégration de Lentilles Tube MT-1 et MT-2
  • Se Montent sur les Composants de Monture C ou Filetés RMS
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer