Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - IR Proche, UV Proche et UV
- Idéaux pour l’imagerie en fond clair dans les régions spectrales UV, visible et NIR
- Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
- Larges gammes spectrales
Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail
- Longues distances de travail
- Inspection à fond clair
- Design plan-apochromatique de haute qualité
- Image plane le long du champ de vision
Objectifs Reflx™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
- Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
- Activement alignées pour une performance optimale
- Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
- Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
Objectifs ReflX™ - Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
- Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
- Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
- Performance à la limite de la diffraction
- Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica
- Focalisation de la lumière laser sur 1, 2 ou 4 points focaux le long de l'axe optique
- Disponibles avec des ouvertures numériques de 0,38 ou 0,80
- Conceptions aplanétiques pour les lasers de 515/1030 nm et 1064 nm
- Objectifs aplanétiques aplanoXX AdlOptica également disponibles
Objectifs Aplanétiques aplanoXX d'AdlOptica
- Conception optique aplanétique
- Ouverture numérique élevée pour les petites tailles de spot
- Conceptions pour 800 et 1030 nm avec une profondeur de focalisation allant jusqu'à 4 mm
- Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica également disponibles