Mini-Systèmes Laser de Paillasse Coherent® Surelock™
- Largeur de bande spectrale étroite de 0,07 nm FWHM
- Insensibilité aux températures extrêmes
- Système laser clé en main ultra-compact et facile à utiliser
Systèmes de Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX de Coherent®
- Faisceau de sortie à fréquence unique collimaté TEM00
- Grande longueur de cohérence >1 mètre
- Excellent rapport signal/bruit
- Compatibles avec tous les alimentations, logiciels et accessoires OBIS LX/LS
Lasers Hélium-Néon Haute Performance de Lumentum
- Option d'alimentation de 0,5 à 22,5 mW
- Stabilité améliorée
- Parfaits pour les application d'interférométrie et de métrologie
- Options de polarisation aléatoire ou linéaire
Diodes Laser Stabilisées en Fréquence à 632,8 nm
- Bonne Performance du Monomode Longitudinal (SLM)
- Stabilité de la Longueur d’Onde de ± 0,002 nm
- Très Faible Consommation d’Énergie