Systèmes Laser de Table Couplés à la Fibre
- Puissances de sortie de 0,15 à 5 W
- Options de longueur d'onde de de 405 à 1600 nm
- Fonctionnement autonome, refroidi à l'air, sur banc d'essai
Lasers CO2 Série Diamond C Coherent®
- Qualité du Faisceau et Stabilité de Puissance Supérieures pour une Qualité Améliorée du Processus
- Circuit Intégré totalement Scellé et Alimentation RF Incluse
- Large Gamme de Puissance avec Contrôle de Modulation Continu ou Pulsé
Lasers à Ions d'Argon
- Unité Ultra Compacte avec Alimentation d’Energie Interne
- Plus Faible Coût par mW de Puissance
- Modèles à Unique et Multi-Raies
- Molette de Contrôle à l’Arrière
Lasers à État Solide 355 nm
- Lasers haute puissance de classe IIIb
- Puissance moyenne de 10 mW
- Durée des impulsions <2 ns
- Impulsions de commutation Q à fréquence convertie de 355 nm