Produit ajouté au panier

Lasers pour la Vision Industrielle

Filter
Chromacity Ultrafast Lasers Lasers Ultrarapides de Chromacity
  • Laser ultra-rapide (<150fs) compact et à faible coût
  • Configuration facile avec une interface utilisateur intuitive
  • Sortie stable à long terme
  • Boîtier laser compact et cavité laser efficace en termes de puissance
Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent<sup>®</sup> Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent®
  • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 100 mW
  • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
  • Microcontrôleur intégré pour le contrôle d’erreurs
  • Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® également disponible
Coffret de Développement StingRay™ de Coherent<sup>®</sup> Coffret de Développement StingRay™ de Coherent®
  • Inclut des Lasers StingRay de 520 nm et 660 nm
  • Parfait pour l'Expérimentation et le Prototypage
  • Permet une Rapide Évaluation du Système Laser en Éclairage Structuré
  • Diodes Laser StingRay™ individuelles Disponibles
Modules de Diode Laser Haute Puissance pour Vision Industrielle Z-Laser ZQ1 Modules de Diode Laser Haute Puissance pour Vision Industrielle Z-Laser ZQ1
  • Lignes de distribution d'intensité homogène avec des puissances de sortie élevées jusqu'à 1700 mW
  • Résistant aux chocs et aux vibrations, conception conforme à la norme IP67
  • Longueurs d'onde de 450, 660 et 808 nm avec des angles d’ouverture de 30 ou 45°
Modules de Diode Laser Focalisable pour Vision Industrielle Z-Laser ZX20 Modules de Diode Laser Focalisable pour Vision Industrielle Z-Laser ZX20
  • Lignes de distribution d'intensité homogène avec des angles d’ouverture de 20° à 90°
  • Boîtier en acier inoxydable conforme à la norme IP67
  • Longueurs d'onde disponibles : violette, bleue, verte et rouge
Modules Diode Laser Focalisables de Z-Laser Modules Diode Laser Focalisables de Z-Laser
  • En Conformité avec IP67
  • Focalisable Jusqu'à 100 mW de Puissance de Sortie
  • 5 - 30 V DC avec Protection de Surtension et de Polarité Inversée
Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser
  • Étanchéité à l'environnement selon la norme IP67 avec montage par filetage simple
  • Logement électriquement isolé
  • Focalisables avec options gaussienne ou linéaire
  • Utilisation 5 - 30 V DC avec protection de polarité inverse
Kit de Développement ZM18 Z-Laser Kit de Développement ZM18 Z-Laser
  • Contient un laser rouge de 80 mW, 660 nm
  • Comprend une monture, un bloc d'alimentation et sept têtes de projection différentes
  • Idéal pour le prototypage dans les applications de vision industrielle, de mesure 3D et d’inspection
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer