Vérins de Laboratoire Métriques
- Construction robuste en aluminium anodisé noir
- Vis-mère à pas fin pour mouvement de précision
- Grand bouton de réglage pour un contrôle maximal
- Molette de verrouillage pour sécuriser le positionnement vertical
Plateaux Métriques d’Axe Z
- Mouvement fin micromètrique
- Disponible en quatre tailles
- Aluminium anodisé noir
- Molette de verrouillage
Système de Nanoposition pour Objectifs de Microscope
- Plage de Mouvement de 100μm
- Positionnement Haute Résolution de 1.5nm
- Adaptateurs de Monture Interchangeables Rapidement
Plateaux de Translation Verticale
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Mecaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®
- Mouvement micrométrique de précision
- Vis de blocage
Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision
- Options de déplacement haute précision de 25 mm, 50 mm, 100 mm et 200 mm
- Moteur et contrôleur intégrés
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
- Configurations X-Y et X-Y-Z faciles à faire
Plateaux Motorisés Longue Course
- Options de déplacement à grande vitesse de 75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm et 600 mm
- Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 500 comptes par tour (CPR)
- Aucun adaptateur n'est requis pour les configurations X-Y-Z
Plateaux de Microscope à Moteur Linéaire XY de Zaber™
- Moteurs linéaires ultra-silencieux
- Courses de 130 x 100 mm ou 250 x 100 mm disponibles
- Les encodeurs linéaires d'une résolution de 1 nm offrent une précision, une répétabilité et une vitesse excellentes
- Compatibles avec le logiciel de microscopie open source μManager