Éclairages Linéaires Scellés Haute Intensité d'Advanced Illumination
- IP67 pour la protection contre la poussière et les débris
- Profil d'éclairage à haute intensité
- Disponibles en UV, blanc, bleu, vert, rouge et NIR
- Idéaux pour les applications à balayage linéaire
Éclairages Linéaires MicroBrite™ d’Advanced Illumination
- Idéaux pour les applications à balayage linéaire
- LED haute puissance en blanc, rouge et bleu
- Facteur de forme compact pour une intégration facile
Éclairages Linéaires à LED ProPhotonix COBRA™ MAX
- Intensités jusqu'à 3140 kLux
- Options de longueur de 100, 300 ou 600 mm
- Options d'éclairage disponibles : blanc, rouge, multispectral et SWIR
Éclairages Linéaires LED à Forte Intensité Advanced Illumination
- Distance de travail de 12"
- Montage par la fente T pour les filetages M6
- Intensité variable et options stroboscopiques
Rétroéclairages Linéaires à Moyenne Intensité d’Advanced Illumination
- Sortie intense et diffuse jusqu'à 226.000 Lux
- Gamme complète de longueurs d'onde disponible
- Rétroéclairages Ultraseal Washdown pour environnements difficiles également disponibles
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Illuminateurs LED Diffus Advanced Illumination à Axe et Forte Intensité
- Parfaits pour les Applications de Balayage Linéaire
- Couvre-Objet traité AR Présent pour Protéger le Séparateur Interne
- Intensité Variable et Options Stroboscopiques