Produit ajouté au panier

Lasers pour les Sciences de la Vie

Filter
Systèmes de Laser à Fréquence Unique Sapphire™ NX de Coherent<sup>®</sup> Systèmes de Laser à Fréquence Unique Sapphire™ NX de Coherent® Nouveau
  • Largeur de ligne ultra-étroite <1,5 MHz
  • Puissances de sortie jusqu'à 200 mW
  • Options de longueur d'onde de 488 ou 940 nm
Systèmes de Laser Sapphire™ LPX de Coherent<sup>®</sup> Systèmes de Laser Sapphire™ LPX de Coherent® Nouveau
  • Puissances de sortie jusqu'à 500 mW
  • Puissances de sortie de 300 mW et 500 mW
  • Options de longueur d'onde de 488, 532 et 561 nm
Chromacity Ultrafast Lasers Lasers Ultrarapides de Chromacity
  • Laser ultra-rapide (<150fs) compact et à faible coût
  • Configuration facile avec une interface utilisateur intuitive
  • Sortie stable à long terme
  • Boîtier laser compact et cavité laser efficace en termes de puissance
Systèmes Laser OBIS&trade; à Haute Performance de Coherent&reg; Systèmes Laser OBIS™ à Haute Performance de Coherent®
Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent® Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent®
  • Lasers OBIS LX/LS haute performance avec capacité ajoutée de fibre optique
  • La technologie brevetée des fibres et la fixation permanente des fibres offrent une durée de vie supérieure et une puissance garantie dans le temps
  • Fibre à maintien de polarisation monomode avec un connecteur FC/APC fournissant un faisceau laser de haute qualité et à faible bruit
  • Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems aussi disponsibles
Systèmes de Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX de Coherent® Systèmes de Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX de Coherent®
  • Faisceau de sortie à fréquence unique collimaté TEM00
  • Grande longueur de cohérence >1 mètre
  • Excellent rapport signal/bruit
  • Compatibles avec tous les alimentations, logiciels et accessoires OBIS LX/LS

 

Lasers Clé en Main à Prix Économique Lasers Clé en Main à Prix Économique
  • Plusieurs couleurs et longueurs d’onde disponibles
  • Idéaux pour les applications de microscopie
  • Refroidissement TE (thermoélectrique)
Single Frequency Turnkey Lasers (Power Supply Included) Lasers Clé en Main à Fréquence Unique
  • Fonctionnement à une seule fréquence et à un seul mode transversal
  • Largeur de raie spectrale étroite <0,00001 nm
  • Longueurs d'onde de 532, 639 et 1064 nm
  • Lasers Clé en Main à Prix Économique de 405 à 1064 nm également disponibles
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer