- Permettent de monter des optiques de 25/25,4 mm et 12,5/12,7 mm
- Parfaits pour la création de systèmes optiques ou l’intégration de composants dans ceux-ci
- Filetage de barillet continu SM1 ou SM05 pour le montage de plusieurs composants
- Construction en laiton noircie
- Pour un espacement précis entre les composants optiques dans les tubes SM1 et SM05
- Épaisseurs de 0,25 mm à 50 mm disponibles
- Idéaux pour un espacement variable le long de l'axe optique des systèmes SM1 ou SM05
- Traitement antireflets pour réduire la lumière parasite
- Vis de réglage intégrée pour verrouiller la mise au point
- Filetages de monture C, de monture S, SM1 et SM05
- Conception à profil bas pour une intrusion minimale dans le système
- Disponibles pour connecteurs de fibre SMA, FC, FC/APC ou ST
- Compatibles avec tout tube de lentilles fileté SM1
- Monture pour composants optiques d'un diamètre de 5 mm à 19,05 mm
- Montage direct pour un assemblage facile
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.