Lingettes Sèches Non Stériles pour Salles Blanches NOVA-TECH™
- Tissu de polycellulose à très faible génération de particules
- Adaptées aux salles blanches ISO de classe 5 à classe 8
- Résistantes, absorbantes et autoclavables
Lingettes de Nettoyage
- Options Photo-Clear® et antistatique
- La conception antistatique dissipe les charges statiques
- La conception Photo-Clear® élimine efficacement débris et humidité
Tissu pour Lentilles Edmund Optics® - Qualité Industrielle
- Matériau traditionnel certifié MIL-SPEC
- Emballage feuilles en vrac grande taille
- 500 feuilles par paquet
Tissu Edmund Optics® - Indice Commercial
- Tissu d'excellente qualité
- Tissu traditionnel MIL-SPEC
- Cahier de 100 feuilles, 4" x 5"
Tissus pour Lentilles Edmund Optics - Qualité Simple
- Tissu pour Lentilles Standard - Qualité Simple
- Cahier de 50 feuilles, 4" x 5"
- Construction souple et résistante aux rayures
Lingettes de Précision Kimberly Clark - Kaydry® EX-L
- Faible peluchage
- Absorption élevée
- Idéales pour une utilisation en laboratoire ou en production
Lingettes de Précision Kimberly Clark - KIMWIPES® EX-L
- Lingettes anti-peluches
- Idéales pour les surfaces délicates
- Parfaites pour les environnements de laboratoire ou de fabrication
Lingettes Kimberly Clark - KIMTECH Pure® CL5
- Résistant aux peluches
- Compatibles avec des salles blanches de la classe 100 (ISO 5 )
- Poids élevé d'absorption d'eau
Lingettes de Nettoyage/Essuyage Optique Prematex®
- Technologie avancée de la microfibre
- Extrêmement durables et réutilisables
- Lingettes blanches lisses
- Idéales pour des surfaces délicates
Lingettes de Nettoyage Prematex® Pop-n-Wipe®
- Prematex®
- Lingettes Blanches Durables à Microfibres
- Resilientes, très Absorbantes et Réutilisables
Lingettes Pré-Mouillées
- Lingettes blanches pré-mouillées
- Emballage individuel
- Conviennent aux optiques en verre ou en plastique, avec ou sans traitement