Produit ajouté au panier

Coffrets de Lentilles

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Coffrets de Lentilles Achromatiques TECHSPEC<sup>®</sup> Coffrets de Lentilles Achromatiques TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Coffrets disponibles avec des lentilles de 12,5 ou 25 mm de diamètre
  • Traitements MgF2, VIS 0° et VIS-NIR disponibles
  • Compatibles avec les produits Systèmes de Tube et de Cage Optique
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Coffret de Composants Optiques Coffret de Composants Optiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéal pour le Prototypage
  • Correspond aux Composants Mécaniques
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Coffrets de Lentilles Mixtes et Plan-Convexes (PCX) Coffrets de Lentilles Mixtes et Plan-Convexes (PCX)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les Coffrets de Lentilles Mixtes comprennent des lentilles PCX, DCX, PCV et DCV
  • Coffrets disponibles avec des lentilles de diamètre 12 et 25 mm
  • Options non traitées et traitements antireflets à large bande (BBAR)
  • Remarque : changement potentiel d'emballage

Les Coffrets de Lentilles Optiques regroupent les collections de Composants Optiques les plus prisés d'Edmund Optics. Les Coffrets de Lentilles sont parfaits pour les universités ou les laboratoires de R&D. Les Coffrets de Lentilles proposent un excellent rapport qualité-prix et apportent une solution unique à toute une gamme de Lentilles Optiques. Les Coffrets de Lentilles d'Edmund Optics sont emballés dans des boîtes de protection en bois qui sont parfaites pour le stockage des composants optiques. Chaque boîte en bois est construite dans des matériaux faits de hêtre et de bouleau et comprend une doublure en mousse, des pieds en feutre ainsi que des charnières et des loquets en laiton.

Edmund Optics offre le plus vaste inventaire de composants optiques prêts à l'emploi du monde, comprenant une multitude de Coffrets de Lentilles contenant des Lentilles Achromatiques, des Lentilles Plan-Convexes (PCX), ou toute une sélection d'autres composants optiques. Les Coffrets de Lentilles Plan-Convexes (PCX), ou d'autres Coffrets de Lentilles Simples, sont proposés avec une multitude d'options de traitements anti-reflets pour une excellente performance dans le Visible ou le Proche Infrarouge (NIR), notamment les MgF2, VIS 0&deg, VIS-NIR, NIR I, ou des longueurs d'onde laser spécifiques. Les Coffrets de Lentilles Achromatiques sont disponibles démontées ou montées, avec des options de traitements anti-reflets, comprenant des MgF2, VIS 0°, ou VIS-NIR. Les autres Coffrets de Composants Optiques comprennent des Composants Optiques comme des Séparateurs de Faisceaux, des Filtres de Densité Neutre, des Prismes ou des Lentilles Barres.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer