Produit ajouté au panier

Spots Lumineux

Les Spots Lumineux sont utilisés pour fournir une lumière intense et directe dans un certain nombre d'applications optiques ou d'imagerie. Les Spots Lumineux peuvent être placés dans n'importe quel endroit souhaité autour d'un objet ou d'un objectif d'imagerie inspecté. Les Spots Lumineux permettent de bénéficier d'options d'éclairage mobiles qui peuvent être montées ou positionnées de manière à répondre aux besoins d'une application. Les Spots Lumineux Coaxiaux sont également disponibles pour les applications dans lesquelles une illumination sur fond clair standard ne serait pas efficace.

Edmund Optics propose un large éventail de Spots Lumineux comprenant des spots coaxiaux ainsi que des collimateurs. Pour les objets de forme irrégulière ou les besoins d'éclairage dans un espace limité, les spots lumineux coaxiaux apportent une solution utile. L'éclairage coaxial fonctionne en réfléchissant la lumière hors d'un prisme sur un objet examiné, produisant ainsi un éclairage qui peut atteindre de petites zones d'ombres ou des formes inhabituelles. Les collimateurs produisent une lumière directe et collimatée qui est parfaite pour examiner le contraste du contour d'un objet ou d'une surface.

Filter
Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights Spots Lumineux UltraSeal Washdown Haute Intensité Advanced Illumination
  • Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
  • Idéaux pour les applications de fabrication hygiénique et aseptique
  • Intensité de plus de 60.000 lux à une distance de travail de 300 mm
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights Spots Lumineux Compacts MicroBrite d’Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights Spots Lumineux Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination
  • Sortie haute intensité jusqu'à 60 000 lux
  • Format rectangulaire, spot lumineux hors axe
  • Spots Lumineux Compacts MicroBrite également disponibles
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights Spots Lumineux Haute Intensité à Longue Distance de Travail d’Advanced Illumination
  • Éclairage uniforme à de longues distances de travail
  • Sortie haute intensité jusqu'à 110 000 Lux
  • Distances de travail allant jusqu’à 2 700 mm
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Spot Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination Spot Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination
  • Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités de 100 x 150 mm
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu
Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d’Advanced Illumination
Spots Lumineux LED de CCS Spots Lumineux LED de CCS
  • Idéaux pour les applications d’alignement et de mesure
  • Options de boîtier en L et cylindrique
  • Disponibles avec un embout de 8 mm ou 12 mm

 

Éclairages en Ligne Haute Intensité d'Advanced Illumination Éclairages en Ligne Haute Intensité d'Advanced Illumination
Top Seller
Éclairages en Ligne d'Advanced Illumination Éclairages en Ligne d'Advanced Illumination
  • Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
  • Options stroboscopiques
  • Nombreuses versions proposées
Spots Lumineux MicroBrite™ d'Advanced Illumination Spots Lumineux MicroBrite™ d'Advanced Illumination
  • Disponibles en Bleu, Vert, Rouge et Blanc
  • Certifié IP65 - protégé contre les poussières et les jets d'eau (buse de 6,3 mm)
  • Durée de vie de 50 000 heures
Spots Lumineux LED Advanced Illumination à Forte Intensité Spots Lumineux LED Advanced Illumination à Forte Intensité
  • Couvrent une Surface de 65 mm à une Distance de Travail de 300 mm
  • Filetage M6
  • Intensité Variable et Options Stroboscopiques
Spots Lumineux à LED d'Advanced Illumination Spots Lumineux à LED d'Advanced Illumination
  • Adaptés à l'éclairage en vision industrielle
  • Couvrent une surface de 43 à 100 mm
  • 50 000 heures de durée de vie
Éclairages de Zone LED Compacts Éclairages de Zone LED Compacts
Spots Lumineux LED Compacts Spots Lumineux LED Compacts
CCS SWIR In-Line Spot Lights Spots Lumineux SWIR en Ligne de CCS
  • Disponibles dans les longueurs d'onde SWIR courantes de 1050 à 1650 nm
  • Uniformité et intensité élevées
  • Utilisation parfaite avec des objectifs télécentriques
Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MonaLIGHT Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MonaLIGHT
  • Compactes avec un flux lumineux jusqu'à 1300 lumens (lm)
  • Options de longueur d’onde de 515 à 555 nm disponibles
  • Longue durée de vie de l'ampoule : 14 000 heures
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer