Produit ajouté au panier

Sécurité Laser

Les produits de Sécurité Laser permettent aux applications photoniques d'être effectuées en toute sécurité et en conformité avec la réglementation en vigueur. La Sécurité Laser englobe des produits tels que les fenêtres de visualisation laser, les lunettes de sécurité laser et les panneaux d'avertissement conçus pour minimiser le danger pour les personnes ou l'équipement.

Edmund Optics propose une large sélection de produits de sécurité laser, y compris des équipements de sécurité personnelle et des composants de sécurité pour les laboratoires. Les Lunettes de Protection Laser offrent une protection certifiée CE contre les rayonnements laser aux longueurs d'onde des lasers industriels courants, y compris Nd:YAG et CO2, avec différents styles et options de monture pour le confort de l'utilisateur. Les Fenêtres Laser en Acrylique, également appelées Fenêtres de Visualisation Laser, offrent une transmission élevée de la lumière visible et des densités optiques élevées aux longueurs d'onde spécifiées, ce qui permet d'observer les applications laser en toute sécurité. Des composants de sécurité laser en laboratoire, notamment des panneaux d'avertissement laser et des pièges à faisceau, sont également disponibles.

Filter

Lunettes et Masques de Protection Laser | Tout Voir

Lunettes et Masques de Protection Laser Lunettes et Masques de Protection Laser
  • Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
  • Conceptions pour lasers ultraviolets, visibles et infrarouges
  • Disponibles en masques, lunettes standard et lunettes de confort
Lunettes d'Alignement Laser Lunettes d'Alignement Laser
  • Visibilité accrue des longueurs d'onde discrètes pour l'alignement laser
  • Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
  • Disponibles dans les styles standard et confort

Fenêtres de Sécurité Laser | Tout Voir

Laser Safety Windows Fenêtres de Sécurité Laser
  • Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
  • Disponibles pour des longueurs d’onde UV, VIS et NIR
  • Taille de 200 mm x 100 mm, idéale pour les petits boîtiers
  • Tailles de 304,8 mm x 304,8 mm également disponibles

Protection Laser | Tout Voir

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Pièges et Blocs pour Faisceau Laser Noircis Acktar
Top Seller
  • Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
  • Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
  • Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges
Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser
  • Mire gravée en forme de grille pour un alignement laser rapide
  • Surfaces diffuses en aluminium anodisé noir
  • Base magnétique pour un montage facile sur les tables optiques
  • Fentes pour clés Allen ou autres outils
Stoppeur de Faisceau Métrique Stoppeur de Faisceau Métrique
  • Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
  • Ouverture d'entrée de 10 mm
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Nouveau Barrières de Sécurité Laser Barrières de Sécurité Laser
  • Isolement des expériences laser en toute sécurité
  • Compatibles avec les tables optiques ¼-20 et M6 x 1,0
  • Construction en aluminium anodisé

Visionneuses IR ou UV | Tout Voir

Visionneuses Infrarouges (IR) Portatives Visionneuses Infrarouges (IR) Portatives
  • Visualisation indirecte des sources de lumière IR et alignement des lasers IR
  • Images lumineuses et contrastées
  • Adaptées à l'inspection par laser à ondes continues ou ultrarapides
Fin de Série Filtres YAGLASS-T pour la Détection NIR Filtres YAGLASS-T pour la Détection NIR
  • Convertissent la lumière NIR en lumière visible
  • Lumière incidente avec 30 mW/mm2 @ 1064 nm suffisante pour l'émission
  • Alternative idéale aux Produits de Détection Laser pour les applications à haute puissance
  • Filtres de Fluorescence en Verre pour convertir la lumière UV en lumière visible également disponibles

 

Visionneuses de Faisceaux Laser Haute Puissance Visionneuses de Faisceaux Laser Haute Puissance
  • Détection du faisceau laser de l'UV au NIR
  • Seuil de dommage élevé pour les lasers à impulsions et continus
  • Idéale pour les applications d’alignement laser
  • Aucune charge requise
Convertisseur à Haute Résolution de 1550 nm pour Caméras CCD Convertisseur à Haute Résolution de 1550 nm pour Caméras CCD
  • Convertisseur Etend les Caméras CCD dans l'IR (1495 - 1595nm)
  • Conçu pour des Applications d'Imagerie et d'Alignement
Produits de Détection Laser Produits de Détection Laser
Top Seller
  • Couverture complète du spectre : séries UV, VIS et IR
  • Les 3 formats montés disposent d’une enveloppe sans risque et non-réfléchissante
  • Unique, pas de précharge pour la détection IR et pas de décoloration pendant l'utilisation
  • Flexibilité pour la transmission ou le visionnement réfléchissant 
Papier d'Alignement Laser ZAP-IT<sup>®</sup> Papier d'Alignement Laser ZAP-IT®
  • Papier de visualisation de profil de faisceau standard industriel
  • Enregistre la Forme du Faisceau, la Divergence, le Mode et le Profil d'Intensité des Lasers Pulsés
  • Convient aux Sources à Large Bande de l'UV à l'IR
Fin de Série Baguette de Détection Laser Haute Puissance IRis™ Baguette de Détection Laser Haute Puissance IRis™
  • Gamme de longueurs d'onde de 1460 à 1600 nm
  • Légère et portable
  • Clip de lanière pour une portabilité mains libres
Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1 Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1
Top Seller
  • Longueur d’onde de conception de 1550 nm
  • Capteur de caméra à traitement phosphoreux
  • Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser
Nouveau Caméra UV USB 3.1 CamUV 200 nm Caméra UV USB 3.1 CamUV 200 nm
  • Idéale pour une variété d'applications d'imagerie dans l'ultraviolet (UV)
  • Longueur d’onde de conception de 200 nm
  • Capteur de caméra à traitement phosphoreux
  • Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser
  • Versions NIR disponibles
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer