Pièges et Blocs pour Faisceau Laser Noircis Acktar
- Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
- Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
- Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges
Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser
- Mire gravée en forme de grille pour un alignement laser rapide
- Surfaces diffuses en aluminium anodisé noir
- Base magnétique pour un montage facile sur les tables optiques
- Fentes pour clés Allen ou autres outils
Stoppeur de Faisceau Métrique
- Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
- Ouverture d'entrée de 10 mm
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Barrières de Sécurité Laser
- Isolement des expériences laser en toute sécurité
- Compatibles avec les tables optiques ¼-20 et M6 x 1,0
- Construction en aluminium anodisé