Détecteurs de Puissance et d'Énergie Basés sur USB Gentec-EO Integra
- Photodétecteurs, thermopiles et capteurs pyroélectriques disponibles
- Différentes tailles de zone active sur une large gamme de sensibilités
- Détecteurs sans compteur et sans fil également disponibles.
Détecteurs de Puissance et d’Énergie sans Fil d’Edmund Optics®
- Solution tout-en-un de détection et de mesure sans fil Bluetooth®
- Contrôlez les propriétés du faisceau laser via l'application BLU de Gentec-EO (disponible pour iOS et Android) ou le logiciel PC
- Batterie longue durée (jusqu'à 5 jours en utilisation continue)
- Détecteurs de Puissance et d’Énergie Câblés également disponibles
Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent®
- Système de mesure d’énergie laser avec une vitesse de mesure extrêmement rapide
- Système USB Prêt à l'Emploi Entièrement Intégré
- Grande Zone Active pour une Mesure Intégrale du Faisceau
Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent®
- Capacité de refroidissement à l'eau pour résister à des puissances laser allant jusqu'à 5kW
- Transmission spectrale constante de 0,25 à 11 µm
- Grande ouverture de 50 mm pour accepter une large gamme de diamètres de faisceau
Détecteurs Thermo-électriques Refroidis par Ventilateur de Coherent®
- Conçus pour mesurer la puissance laser jusqu'à 300 W
- Idéaux pour les applications où le refroidissement par eau n'est pas possible
- Taille compacte pour la portabilité et l'utilisation sur le terrain
Détecteurs Thermo-électriques à Haute Sensibilité de Coherent®
- Large gamme spectrale avec une sensibilité et résolution élevées
- Capteurs à grande surface active jusqu'à 19 mm de diamètre
- Sortie à large bande uniforme sans saturation au-delà de 1 mW/cm2
Barreau de Mesure PowerMax de Coherent®
- Photodiode en Silicium de Haute Sensibilité
- Profil Fin
- Parfaite pour Mesures Lasers CW ou Pulsés
Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® Détectant la Position de Faisceau
- Détecteurs Thermopiles pour Mesures de Haute Puissance
- Mesurent la Position du Faisceau sur la Surface du Détecteur
- Certifiés ISO 17025
Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax Coherent®
- Certifiés ISO 17025
- Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
- Compensation de Température Automatique
Capteurs de Puissance Optique à Sensibilité Élevée de Coherent®
- Utilisent des Détecteurs en Silicium ou Germanium
- Parfaits pour Mesures Laser CW à Partir de l’Ordre du nW Jusqu’à Quelques mW
- Pare-Lumière Amovible
- Compatibles avec des Mesureurs de Puissance et d'Énergie Laser de Coherent®
Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent®
- Le FieldMate est utilisé pour mesurer la puissance laser
- Le FieldMaxII est utilisé pour mesurer la puissance et l’énergie du laser
- Certifiés ISO 17025
- Des Capteurs de Puissance Thermopile de Coherent®, des Capteurs Thermopile de Détection de Position, des Capteurs d'Énergie Laser ou des or Capteurs Haute Sensibilité sont vendus séparément
Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent®
- Résistance aux dommages supérieure
- Large gamme dynamique
- Certifiés ISO 17025
Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser d’Edmund Optics®
- Le Mesureur de Puissance et d’Énergie Laser Premier dispose d’un écran tactile
- Le Mesureur de Puissance Laser Deluxe dispose d’un écran numérique
- Le Mesureur de Puissance Laser USB dispose d’une interface connectée
- Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® sont vendus séparément
Détecteurs de Puissance et d’Énergie d'Edmund Optics®
- Photodétecteurs, Capteurs Thermopiles et Pyroélectriques
- Tailles Diverses pour une Large Gamme de Sensibilités
- Compatibles avec les Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser d’Edmund Optics®
Détecteurs Diode Laser Premier
- Conçus pour être utilisé avec les Diodes Laser Premier
- Grand angle d'acceptation
- Idéaux pour la détection de particules et la densitométrie
Capteurs de Puissance Laser Portables à Écran Tactile
- Petit Format Portable avec Écran Tactile
- Ordinateurs et Logiciels non Nécessaires
- Seuil de Dommages Élevé
- Batterie Rechargeable par USB