Produit ajouté au panier

Objectifs pour Microscopie Laser

La Microscopie Laser est utilisée pour obtenir des images d'échantillons à l'aide de faisceaux laser focalisés. En général, dans les applications de microscopie laser, un échantillon est balayé par un faisceau laser focalisé et l'intensité du faisceau réfléchi est convertie en une image numérique. La microscopie confocale, aussi connue sous le nom de microscopie confocale à balayage laser, offre de nombreux avantages par rapport à la microscopie traditionnelle à champ large, comme une résolution améliorée, une localisation ciblée de l'image et une profondeur d'image plus élevée. Les techniques courantes de microscopie laser comprennent la microscopie super-résolution, la microscopie à fluorescence et la microscopie à deux ou plusieurs photons.

Edmund Optics offre une gamme d'objectifs de microscopie laser dans des conceptions conjuguées finies et infinies pour une utilisation avec des longueurs d'onde laser communes, telles que celles des diodes laser populaires ou des harmoniques Nd:YAG. Nos objectifs TECHSPEC® ReflX™ sont des objectifs de microscope réfléchissants qui peuvent focaliser efficacement la lumière laser sans introduire d'aberration chromatique. Ces objectifs se caractérisent par une conception robuste pour résister à une exposition à la chaleur modérée ou à l'abrasion et sont idéaux dans des applications allant de la spectroscopie FTIR à l'inspection des semi-conducteurs. Les objectifs ReflX™ TECHSPEC® Haute Performance sont également disponibles, offrant un meilleur front d'onde transmis de pic en creux et une conception qui permet des angles d'incidence jusqu'à 45°. Les objectifs Mitutoyo, avec d'excellentes performances aux harmoniques Nd:YAG, sont idéaux pour l'intégration dans des applications d'inspection de semi-conducteurs ou de découpe laser.

Objectifs Reflx™ Objectifs Reflx™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
  • Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
  • Activement alignées pour une performance optimale
  • Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
  • Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
Objectifs ReflX™ - Haute Performance Objectifs ReflX™ - Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
  • Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
  • Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
  • Performance à la limite de la diffraction
  • Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - IR Proche, UV Proche et UV Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - IR Proche, UV Proche et UV
Top Seller
  • Idéaux pour l’imagerie en fond clair dans les régions spectrales UV, visible et NIR
  • Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
  • Larges gammes spectrales
Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail
Top Seller
  • Longues distances de travail
  • Inspection à fond clair
  • Design plan-apochromatique de haute qualité
  • Image plane le long du champ de vision
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer