Échantillonneurs Minces de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conception mince de 1 mm pour les applications à espace et poids limités
- La première surface non traitée assure une réflexion de Fresnel
- La seconde surface recouverte d'un traitement AR assure une transmission élevée
- Seuil de dommage laser élevé pour éviter l'ablation par le laser
Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Utilisés pour séparer les longueurs d’onde harmoniques de laser Nd:YAG
- Traitement de séparateur de faisceau avec une transmission < 95 %
- Substrat de silice fondue de λ/10
Séparateurs d'Harmoniques de Lasers Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Séparent les longueurs d'onde harmoniques ultrarapides
- Traitement de séparateur de faisceau laser ultrarapide à faible GDD
- Distorsion de front d'onde <λ/10
- Conceptions pour les lasers femtoseconde Ti:saphir et dopés Yb
Séparateurs de Faisceau Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conceptions pour les lasers Ti:saphir et à fibre dopée Yb
- Rapports de séparation des faisceaux de 90:10, 70:30 et 50:50 (R:T)
- Valeurs de GDD contrôlées pour la réflexion et transmission
Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR
- Divisent le faisceau d'entrée en plusieurs ordres de diffraction
- Sortie d'une ligne unidimensionnelle ou d'une matrice bidimensionnelle
- Conceptions pour lasers Nd:YAG et CO2
- Compatibles avec des lasers mono-modes ou multi-modes
Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- La première surface non traitée fournit la réflexion de Fresnel
- Traitement avec seuil de dommage laser élevé sur une surface
- Qualité de surface de 10-5
Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Insensibles à la polarisation
- Traitement dur
- Différentes tailles disponibles
Polariseurs Raie Laser à Couche Mince
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Rapport d'extinction élevé de 10 000:1
- Angle d’incidence de 45°
- Disponibles pour les longueurs d’ondes des harmoniques Nd:YAG et des lasers HeNe
Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants Raie Laser à Haute Énergie
- Conception à contact optique pour accroître le seuil de dommage laser et éliminer la fluorescence des colles
- Transmission de la lumière P-Polarisée supérieure à 96%
- Rapport d'extinction élevé supérieur à 1000:1
Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Différence de Transmission < 3% pour les États de Polarisation S et P
- Traitement AR < 0,25% sur les faces d'entrée et de sortie
- Options Nd:YAG et HeNe
Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes
- Seuils de Dommage Laser Élevés
- Qualité de surface excellente
- Insensibles à l’État de Polarisation du Faisceau Entrant
Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conçus pour des diodes laser communes et pour des lasers à état solide ou gazeux
- Reflètent la lumière polarisée s et transmettent la lumière polarisée p
- Rapport d'extinction élevé
Séparateurs à Déplacement Latéral
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Traitement visible et IR proche proposés
- Simplifient les configurations de paillasse
- Divisent le faisceau Incident en deux faisceaux parallèles déplacés
Lames Séparatrices de Faisceau Polarisantes Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Angle d’incidence de 45°
- Réfléchissent la lumière polarisée S, transmettent la lumière polarisée P
- Disponibles pour les longueurs d’ondes des harmoniques Nd:YAG et des lasers HeNe
Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
- Réflectivité de 80% à la longueur d'onde de conception Nd:YAG
- Substrats de silice fondue UV