Produit ajouté au panier

Modelage de Faisceau Laser

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica
  • Focalisation de la lumière laser sur 1, 2 ou 4 points focaux le long de l'axe optique
  • Disponibles avec des ouvertures numériques de 0,38 ou 0,80
  • Conceptions aplanétiques pour les lasers de 515/1030 nm et 1064 nm
  • Objectifs aplanétiques aplanoXX AdlOptica également disponibles
AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives Objectifs Aplanétiques aplanoXX d'AdlOptica
  • Conception optique aplanétique
  • Ouverture numérique élevée pour les petites tailles de spot
  • Conceptions pour 800 et 1030 nm avec une profondeur de focalisation allant jusqu'à 4 mm
  • Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica également disponibles
Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d’AdlOptica Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d’AdlOptica
Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica
Diffuseurs Diffractifs HOLO/OR Diffuseurs Diffractifs HOLO/OR Nouveau
  • Forment des faisceaux laser avec une distribution homogénéisée
  • Formes de sortie circulaires ou carrées
  • Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
  • Compatibles avec des faisceaux mono-modes ou multi-modes
Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR Nouveau
  • Convertissent un faisceau de profil gaussien en anneaux d'énergie
  • Lames de vortex pour lasers de 532 nm et 1030 nm disponibles
  • Compatibles avec les faisceaux d'entrée gaussiens monomodes collimatés
Lames de Vortex en Phase HOLO/OR Polymère sur Verre Lames de Vortex en Phase HOLO/OR Polymère sur Verre

Les Lames de Vortex en Phase HOLO/OR Polymère sur Verre sont un élément optique diffractif (DOE) qui transforme des profils de faisceau d'entrée gaussiens en anneaux d'énergie. Ces lames convertissent les faisceaux d'entrée gaussiens monomodes collimatés TEM00 en faisceaux TEM01 à symétrie radiale. Les éléments optiques sont composés de pas de phase en spirale dans un schéma qui contrôle la phase du faisceau transmis. Les Lames de Vortex en Phase HOLO/OR Polymère sur Verre présentent une charge topologique m=1 et sont conçues pour des applications à faible énergie de 488, 515 et 532 nm telles que la microscopie STED, la recherche universitaire et l'excitation fluorescente. Pour les applications nécessitant une puissance plus élevée, les Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR sont également disponibles.

Remarque : Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des gants ou des doigtiers pour manipuler ces optiques.

Convertisseurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR Convertisseurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR Nouveau
  • Convertissent les faisceaux gaussiens en profil à intensité uniforme
  • Forme de sortie carrée avec une intensité uniforme
  • Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 nm
  • Compatibles avec les faisceaux mono-modes
Lentilles de Powell Lentilles de Powell
  • Idéales pour les applications d'alignement et de vision industrielle
  • Nombreux angles d'ouverture disponibles
  • Produisent une raie Uniforme et droite
Lentilles Acylindriques Lentilles Acylindriques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conception Limitée par la Diffraction
  • Idéales pour Créer des Profils de Ligne Fins à partir de Sources de Lumière Monochromatiques
  • Focalisation de la Lumière dans une Seule Dimension
Lentilles PCX Cylindriques à Raie Laser Lentilles PCX Cylindriques à Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Formes Rondes pour une Intégration Facile
  • Focalisent la Lumière dans une Seule Direction
  • Traitées pour Longueurs d’Onde Courantes pour une Transmission Maximale
Lentilles Cylindriques PCX Qualité Imagerie Lentilles Cylindriques PCX Qualité Imagerie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaites pour les Applications de Modelage de Faisceau
  • Tolérances Optiques et Géométriques Rigoureusement Contrôlées
  • Facteurs de Forme Rectangulaires et Circulaires Disponibles
Lentilles Cylindriques Qualité Laser Raie Laser Lentilles Cylindriques Qualité Laser Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Traitement AR < 0,25 % pour des harmoniques Nd:YAG
  • Tolérance de déviation de coin < 3 minutes d’arc
  • Substrat de silice fondue
Lentilles Cylindriques PCV Qualité Imagerie Lentilles Cylindriques PCV Qualité Imagerie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
Lentilles Cylindriques Qualité Laser à Large Bande Lentilles Cylindriques Qualité Laser à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Offre une Performance Supérieure de l'UV à l'IR
  • Substrat en Silice Fondue
  • Qualité de Surface Optiques Laser
Matrices de Micro-Lentilles Matrices de Micro-Lentilles
  • Configurations de lentilles carrées et Fly’s eye
  • Substrats de précision en slice fondue
Slow Axis Collimators Collimateurs à Axe Lent
Collimateurs à Axe Rapide Collimateurs à Axe Rapide
  • Conception de lentilles asphéro-cylindriques pour une collimation à axe rapide
  • Traitement AR standard pour 790 – 990 nm
  • Parfaits pour la collimation des diodes laser
  • Collimateurs à Axe Lent également disponibles
Monolithic Collimator Collimateurs Monolithiques Nouveau
  • Collimation simultanée de la lumière provenant des axes rapide et lent de la diode laser
  • Circularisation de la sortie elliptique des diodes laser bleues courantes
  • Idéaux pour la collimation de la lumière d'émetteurs uniques dans le spectre bleu
Ressources
 Notes d’application
 Notes d’application
 Notes d’application

Le Modelage de Faisceau Laser est le processus par lequel l'uniformité ou la forme d'un faisceau laser est modifiée par rapport à la façon dont il est initialement émis par une source laser. Généralement, les sources laser émettent des faisceaux dont l'intensité n'est pas uniforme, ce qui n'est pas idéal pour la plupart des applications. De plus, les applications optiques peuvent nécessiter une forme de faisceau qu'une source laser ne peut produire naturellement, comme une ligne ou un anneau. Les produits de Modelage de Faisceau Laser fournissent les moyens de transformer un faisceau laser de manière à ce qu'il ait les caractéristiques souhaitées requises pour votre application.

Edmund Optics offre des solutions de Modelage de Faisceau Laser pour collimater les faisceaux laser, transformer les profils de faisceaux, convertir les formes de faisceaux, et bien plus encore. Les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Iniforme, utilisés pour convertir les faisceaux gaussiens en faisceaux à sommet plat avec une distribution uniforme de l'intensité, sont disponibles optimisés pour les longueurs d'onde laser associées aux lasers Nd:YAG, à fibre et CO2. Les lentilles cylindriques, proposées en version large bande et en version raie laser, sont idéales pour l'usinage laser ou les applications médicales, qui nécessitent le modelage de la lumière laser en un seul axe. Les Collimateurs à Axe Lent et les Collimateurs à Axe Rapide sont idéaux pour les barres et les diodes laser collimatées, respectivement, et sont également disponibles.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer