Produit ajouté au panier

Montures pour Optiques Laser et Fibres Optiques

Filter
Supports Métriques Laser Supports Métriques Laser
  • Conception de deux anneaux jumeaux
  • Versions fixe et ajustable disponibles
  • Idéaux pour les lasers HeNe
  • Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage
Base en V avec Fermoirs Base en V avec Fermoirs
  • Idéal pour le Montage de Tubes Lasers et Larges Eléments Optiques
  • Trou ¼-20 dans la Base Permet le Montage à des Tiges de Diamètre 0.5"
Montures Diode Laser Montures Diode Laser
  • Différentes configurations de montage
  • Compatibles avec une multitude de Modules Diode Laser
  • Diamètres compatibles de 9,5 à 25,4 mm
Monture d’Alignement de Fibre Optique Monture d’Alignement de Fibre Optique
  • Connecteur fibre FC
  • Mouvement linéaire sur deux axes pour un alignement précis de la fibre
  • Version à inclinaison cinématique en option
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage
Filtres Spatiaux Métriques Filtres Spatiaux Métriques
  • Translation Micrométrique X-Y
  • Contrôle d'Inclinaison pour l'Alignement de Fibres
  • Translation de l'Axe Z pour la Monture de l'Objectif
Montures d'Ajustement pour Filtres Spatiaux Montures d'Ajustement pour Filtres Spatiaux
  • Axes X-Y ajustables
  • Pré-monté sur une monture cardan
  • Conception à style ouvert
Stoppeur de Faisceau Métrique Stoppeur de Faisceau Métrique
  • Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
  • Ouverture d'entrée de 10 mm
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer