![Lunettes et Masques de Protection Laser](https://productimages.edmundoptics.com/9787.jpg?w=305&quality=80)
- Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
- Conceptions pour lasers ultraviolets, visibles et infrarouges
- Disponibles en masques, lunettes standard et lunettes de confort
![Lunettes d'Alignement Laser](https://productimages.edmundoptics.com/9774.jpg?w=305&quality=80)
- Visibilité accrue des longueurs d'onde discrètes pour l'alignement laser
- Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
- Disponibles dans les styles standard et confort
![Produits de Détection Laser](https://productimages.edmundoptics.com/7309.jpg?w=305&quality=80)
Top Seller
- Couverture complète du spectre : séries UV, VIS et IR
- Les 3 formats montés disposent d’une enveloppe sans risque et non-réfléchissante
- Unique, pas de précharge pour la détection IR et pas de décoloration pendant l'utilisation
- Flexibilité pour la transmission ou le visionnement réfléchissant
![Papier d'Alignement Laser ZAP-IT<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/5991.jpg?w=305&quality=80)
- Papier de visualisation de profil de faisceau standard industriel
- Enregistre la Forme du Faisceau, la Divergence, le Mode et le Profil d'Intensité des Lasers Pulsés
- Convient aux Sources à Large Bande de l'UV à l'IR
![Visionneuses de Faisceaux Laser Haute Puissance](https://productimages.edmundoptics.com/7795.jpg?w=305&quality=80)
- Détection du faisceau laser de l'UV au NIR
- Seuil de dommage élevé pour les lasers à impulsions et continus
- Idéale pour les applications d’alignement laser
- Aucune charge requise
![Hacheurs Optiques](https://productimages.edmundoptics.com/4902.jpg?w=305&quality=80)
- Gamme de disques de hacheur interchangeables
- Gamme de fréquences de 5 Hz à 110 kHz
- Contrôle des fréquences manuel ou externe
![Isolateurs Optiques en Espace Libre](https://productimages.edmundoptics.com/6570.jpg?w=305&quality=80)
- Grande Isolation pour une Stabilité Suprême
- Faible Déperdition entraînant une Puissance Maximale
- Ouverture d'Entrée de 4,7 mm
![Cristaux Non Linéaires](https://productimages.edmundoptics.com/10616.jpg?w=305&quality=80)
- Cristaux BBO pour la conversion de fréquence de lasers de 800 nm et 1030 nm
- Cristaux LBO pour la conversion de fréquence de lasers de 1030 nm et 1064 nm
- Seuils de dommage élevés jusqu’à 10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
- Large plage de transparence de l'UV à l'IR
![Coffret Combineur Cage OBIS™](https://productimages.edmundoptics.com/6819.jpg?w=305&quality=80)
- Utilisés pour combiner deux lasers OBIS™
- Facile d’utilisation
- Conception intuitive
- Les composants optiques et laser sont vendus séparément
![Assemblée de Direction de Faisceau](https://productimages.edmundoptics.com/5387.jpg?w=305&quality=80)
- Assemblée de Direction de Faisceau Prêt à Utiliser
- Montures Cinématiques 100 TPI de Haute Résolution
- Disponibles avec Tige de 20mm pour une Stabilité Améliorée
![Montures Diode Laser](https://productimages.edmundoptics.com/7217.jpg?w=305&quality=80)
- Différentes configurations de montage
- Compatibles avec une multitude de Modules Diode Laser
- Diamètres compatibles de 9,5 à 25,4 mm
![Accessoires et Alimentations d'Energie pour Lasers](https://productimages.edmundoptics.com/4409.jpg?w=305&quality=80)
- Alimentations et montures typiques pour lasers et diodes laser
- Parfaits pour les modules diode laser bleus et violets
- Différentes tailles et matériaux disponibles
![Montures d'Ajustement pour Filtres Spatiaux](https://productimages.edmundoptics.com/979.jpg?w=305&quality=80)
- Axes X-Y ajustables
- Pré-monté sur une monture cardan
- Conception à style ouvert
![Filtres Spatiaux Métriques](https://productimages.edmundoptics.com/6372.jpg?w=305&quality=80)
- Translation Micrométrique X-Y
- Contrôle d'Inclinaison pour l'Alignement de Fibres
- Translation de l'Axe Z pour la Monture de l'Objectif
![Stoppeur de Faisceau Métrique](https://productimages.edmundoptics.com/4896.jpg?w=305&quality=80)
- Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
- Ouverture d'entrée de 10 mm
- Tiges et supports de tiges requis pour le montage
![Collimateurs Focalisables](https://productimages.edmundoptics.com/4211.jpg?w=305&quality=80)
- Peuvent être Couplés à des Fibres Optiques Câblées Standards de NA 0,22
- Deux Revêtements Disponibles pour l'UV-VIS ou le VIS-NIR
- Plusieurs Ouvertures et Distances Focales Proposées
![#58-678: 15V Universal Power Supply](https://productimages.edmundoptics.com/20226.jpg?w=305&quality=80)
- Kit de 4 lames interchangeables pour les sorties standard : États-Unis, Royaume-Uni, Europe et Australie
- Options d'alimentation électrique de 5, 12 ou 15 V
- Seule l'option de 5V inclue un cordon de 6 pieds
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.