- Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
- Offrent une transmission élevée sans traitements AR
- Distances focales de 25 à 500 mm disponibles
- Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
- Offrent une transmission élevée sans traitements AR
- Idéales pour les applications de spectroscopie infrarouge et d'imagerie infrarouge
- Faible indice de réfraction
- Substrats de fluorure de calcium de qualité IR
- Dimensions impériales standard pour une intégration aisée sur le banc d'essai
- Transmission supérieure à 90% entre 0,35 et 7 μm
- Faible indice de réfraction
- Idéales pour l'intégration dans les systèmes IR
- Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7 μm
- Faible indice de réfraction
- Seuil de dommage laser élevé
- Grandes ouvertures numériques
- Idéales pour le couplage de fibres et de LED
- Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe
- Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
- Résistance élevée aux chocs thermiques
- Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm
- Lentilles ménisques positives ou négatives
- Séléniure de zinc (ZnSe) de qualité CVD Idéal pour les systèmes CO2
- Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm
- Conçues pour les petites tailles de points de 1 à 12 µm
- Traitement BBAR couvrant le NIR - LWIR de 1 - 12 µm
- Faible absorption et dispersion
- Transmission de 1,2 à 7 μm
- Performance limitée par la diffraction
- Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
- Traitement antireflets haute durabilité (HDAR) pour 3 à 5 μm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
- Distances focales disponibles de 25,4 à 500 mm
- Parfaites pour les applications d'imagerie thermique
- Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
- Disponibles non traitées ou avec traitement BBAR pour 3 à 12 µm
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
- Designs de lentilles ménisques positifs
- Minimisent l'aberration sphérique et réduisent la taille des points
- Gamme de longueurs d'onde de 2 à 16 µm
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.