Diaphragmes à Iris | Tout Voir

- Les iris se bloquent en place et résistent aux chocs et aux vibrations
- Logement résistant à la corrosion et aux températures élevées
- Lamelles antireflets (AR) en acier à ressort bruni


- Mouvement à répétition rapide et précis
- Auxilliaires éléctroniques doubles et mécanisme à levier
- Tige démontable pour l'intégration OEM
- Lamelles antireflets (AR) disponibles
- Montures de diaphragmes à iris et moteurs vendus séparément

- Logement résistant à la corrosion et aux températures élevées
- Options de lamelle en acier à ressort antireflets (AR) ou en acier à ressort bruni disponibles
- La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige

- Iris se ferme complètement
- Logement résistant à la corrosion
- Forte résistance à la chaleur
- Feuilles en acier bruni ou en acier inoxydable

- Prémontés dans des logements en aluminium
- Filetage 8-32 ou ¼-20 pour montage sur tiges
- Tailles des ouvertures jusqu’à 50 mm

- Construction en acier inoxydable et en laiton pour la stabilité
- La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige
- Idéaux pour les applications de contrôle de flux

- Utilisés pour ajuster le f/#, le diamètre du diaphragme de champ et le rendement lumineux
- La version montée comporte un trou taraudé pour le montage sur tige
- De nombreux types pour des applications variées

- Extinction totale de la lumière en position fermée
- Tailles des ouvertures jusqu’à 75 mm
- Options montées disponibles
Sténopés et Diaphragmes à Fente | Tout Voir

- Ouverture libre de la fente de 6 mm maximum
- Réglage fin de la fente mécanique par vis micrométrique
- Trou de montage ¼-20

- Substrat en céramique, cuivre, cuivre plaqué or, molybdène et tungstène
- Résistent à des densités de puissance élevées jusqu'à 130 MW/cm2 (pour les substrats Mo et W)
- Idéales pour le filtrage spatial et l'ouverture laser

- Faible réflexion des UVE aux SWIR
- Traitement noir absorbant 99% de la lumière
- Taille d'ouverture comprise entre 20 et 1000 μm
- Versions montées et non montées disponibles

- Traitement à faible réflexion et bande large
- Absorbent 99% de l'UVE au SWIR
- Tailles de fentes à partir de 25 μm × 3 mm
- Versions montées et non montées disponibles

- Version montée permet un support mécanique sécurisé
- Utilisées en systèmes optiques
- Idéales pour une analyse d'image par spectrophotomètre

- Disponibles en monture d’ouverture pour un support mécanique sécurisé
- Taille des sténopés de 1 à 1 000 µm
- Ouvertures à haute puissance disponibles

- Deux axes réglables indépendamment l’un de l’autre
- Toute taille de fente rectangulaire jusqu'à 10 x 10 mm
- Diamètre extérieur de 50 mm pour faciliter l'intégration en système
Montures pour Iris et Diaphragmes | Tout Voir

- De Nombreuses Options de Diamètres d’Iris Disponibles
- Construction en Aluminium Anodisé Résistante
- Vis de Blocage Incluse


- Ouvertures variables pour les systèmes de monture C, S et T
- Un filetage mâle et femelle aux extrémités opposées pour une intégration facile
- Ajustement par bague rotative ou levier pour un contrôle de précision

- Fournit un Support Mécanique aux Sténopés de Précision
- Utilise un Anneau de Retenue pour Réduire les Contraintes Mécaniques
- S'adapte aux Composants de Monture C
Obturateurs Électroniques | Tout Voir

- Filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile
- Fonctionnement marche/arrêt simple avec entrée TTL
- Trous taraudés M6 et ¼-20 pour le montage de tiges

- Mouvement Contrôlé-Microprocesseur
- Contrôle Manuel, USB, RS-232, ou TTL
- Ouvertures de 25 et 35 mm Disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.