Produit ajouté au panier

Diaphragmes à Iris

Les Diaphragmes à Iris sont utilisés pour limiter la quantité de lumière transmise à un capteur d'imagerie ou à un photo-détecteur en vue d'éviter toute sursaturation. Les Diaphragmes à Iris sont des composants optiques qui comportent une série de feuilles lisses et fines, disposées pour former une ouverture circulaire pouvant être ouverte ou fermée en fonction de l'application. Les Diaphragmes à Iris permettent à la quantité de lumière ambiante d'atteindre un capteur pour qu'ils soient contrôlés et garantissent une imagerie efficace.

Edmund Optics propose une large gamme de Diaphragmes à Iris adaptés à de nombreux besoins d'imagerie. Les Diaphragmes à Iris sont parfaits pour adapter des systèmes d'imagerie dans un certain nombre d'applications ou d'environnements différents qui seraient autrement trop lumineux, en réduisant la quantité de lumière d'une zone à des niveaux plus faciles à gérer. Certains Diaphragmes à Iris peuvent être montés directement sur des composants d'imagerie ou peuvent être positionnés séparément à l'avant des capteurs de lumière, offrant de multiples choix d'applications. Une sélection de tailles mais aussi d'accessoires de montage, est également disponible pour toute une gamme d'options polyvalentes.

Filter
Diaphragmes à Iris Verrouillables Haute Performance Diaphragmes à Iris Verrouillables Haute Performance Nouveau
  • Les iris se bloquent en place et résistent aux chocs et aux vibrations
  • Logement résistant à la corrosion et aux températures élevées
  • Lamelles antireflets (AR) en acier à ressort bruni
Iris Motorisables Haute Performance Iris Motorisables Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mouvement à répétition rapide et précis
  • Auxilliaires éléctroniques doubles et mécanisme à levier
  • Tige démontable pour l'intégration OEM
  • Lamelles antireflets (AR) disponibles
  • Montures de diaphragmes à iris et moteurs vendus séparément
Diaphragmes à Iris de Haute Performance – Série Standard Diaphragmes à Iris de Haute Performance – Série Standard
  • Logement résistant à la corrosion et aux températures élevées
  • Options de lamelle en acier à ressort antireflets (AR) ou en acier à ressort bruni disponibles
  • La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige   
Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance
  • Iris se ferme complètement
  • Logement résistant à la corrosion
  • Forte résistance à la chaleur
  • Feuilles en acier bruni ou en acier inoxydable
Diaphragmes à Iris Série Standard Montés Diaphragmes à Iris Série Standard Montés
  • Prémontés dans des logements en aluminium 
  • Filetage 8-32 ou ¼-20 pour montage sur tiges 
  • Tailles des ouvertures jusqu’à 50 mm 
Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable
  • Construction en acier inoxydable et en laiton pour la stabilité
  • La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige
  • Idéaux pour les applications de contrôle de flux
Diaphragmes à Iris Série Standard Diaphragmes à Iris Série Standard
  • Utilisés pour ajuster le f/#, le diamètre du diaphragme de champ et le rendement lumineux
  • La version montée comporte un trou taraudé pour le montage sur tige
  • De nombreux types pour des applications variées
Diaphragmes à Iris – Série Ouverture Zéro Diaphragmes à Iris – Série Ouverture Zéro
  • Extinction totale de la lumière en position fermée
  • Tailles des ouvertures jusqu’à 75 mm
  • Options montées disponibles

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer