Assemblages Optiques pour Imagerie Thermique Lightpath®
• Lentilles en chalcogénures moulées de précision
• Designs compacts pour caméras d’imagerie thermique
• Distances focales de 2,7 à 24 mm
Oculaire à Affichage Microscopique de Performance Élevée
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Assemblage COTS Compact
- Compatible avec un Micro-Affichage (SXGA) de Diagonale Maximale 24,59 mm
- Compatible avec l'Oeilleton en Caoutchouc Grand Modèle, #60-099
Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif pour capteurs 4/3" de monture C, M42 ou de monture F
- Capteurs jusqu’à 3 mégapixels, taille de pixel de 10 µm
- Conçus et optimisés pour les capteurs SWIR InGaAs (900 nm à 1700 nm)
- Distances focales de 25 mm à 100 mm