Visionneuses Infrarouges (IR) Portatives
- Visualisation indirecte des sources de lumière IR et alignement des lasers IR
- Images lumineuses et contrastées
- Adaptées à l'inspection par laser à ondes continues ou ultrarapides
Filtres YAGLASS-T pour la Détection NIR
- Convertissent la lumière NIR en lumière visible
- Lumière incidente avec 30 mW/mm2 @ 1064 nm suffisante pour l'émission
- Alternative idéale aux Produits de Détection Laser pour les applications à haute puissance
- Filtres de Fluorescence en Verre pour convertir la lumière UV en lumière visible également disponibles
Visionneuses de Faisceaux Laser Haute Puissance
- Détection du faisceau laser de l'UV au NIR
- Seuil de dommage élevé pour les lasers à impulsions et continus
- Idéale pour les applications d’alignement laser
- Aucune charge requise
Convertisseur à Haute Résolution de 1550 nm pour Caméras CCD
- Convertisseur Etend les Caméras CCD dans l'IR (1495 - 1595nm)
- Conçu pour des Applications d'Imagerie et d'Alignement
Produits de Détection Laser
- Couverture complète du spectre : séries UV, VIS et IR
- Les 3 formats montés disposent d’une enveloppe sans risque et non-réfléchissante
- Unique, pas de précharge pour la détection IR et pas de décoloration pendant l'utilisation
- Flexibilité pour la transmission ou le visionnement réfléchissant
Papier d'Alignement Laser ZAP-IT®
- Papier de visualisation de profil de faisceau standard industriel
- Enregistre la Forme du Faisceau, la Divergence, le Mode et le Profil d'Intensité des Lasers Pulsés
- Convient aux Sources à Large Bande de l'UV à l'IR
Baguette de Détection Laser Haute Puissance IRis™
- Gamme de longueurs d'onde de 1460 à 1600 nm
- Légère et portable
- Clip de lanière pour une portabilité mains libres
Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1
- Longueur d’onde de conception de 1550 nm
- Capteur de caméra à traitement phosphoreux
- Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser
Caméra UV USB 3.1 CamUV 200 nm
- Idéale pour une variété d'applications d'imagerie dans l'ultraviolet (UV)
- Longueur d’onde de conception de 200 nm
- Capteur de caméra à traitement phosphoreux
- Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser
- Versions NIR disponibles