Produit ajouté au panier

Lasers Industriels et d’Alignement

Filter
Kit de Développement Laser pour la Vision Industrielle Kit de Développement Laser pour la Vision Industrielle Nouveau
  • Contient une diode laser rouge de 35 mW, 660 nm
  • Comprend une monture, un bloc d'alimentation et six têtes de projection différentes
  • Idéal pour les applications d’inspection, de mesure et de contrôle
Modules de Diode Laser Industriels Compacts à Commande par Porte Modules de Diode Laser Industriels Compacts à Commande par Porte Nouveau
  • Modulation TTL jusqu'à 100 kHz
  • Boîtier compact 24 x 14 x 14 mm avec barillet fileté M12 x 1
  • Options de longueur d'onde de 635, 650 et 670 nm
Modules Lasers à Couplage de Fibre Modules Lasers à Couplage de Fibre
  • Fibre multimode, cœur de 400 μm, avec connecteur SMA
  • Options de puissance de sortie de 50 et 100 mW
  • Longueur d’onde VIS et NIR disponibles
  • Lasers d’Alignement en Espace Libre également disponibles
Modules Diode Laser à Fibre Amorce Modules Diode Laser à Fibre Amorce
  • Fibre monomode avec connecteur FC/PC
  • Puissance de sortie de 1 à 100 mW et options de longueur d'onde de 405 à 1550 nm
  • Pilote intégré pour une utilisation facile
Lasers à Pile ZAT de Z-Laser Lasers à Pile ZAT de Z-Laser
  • Longueur d'onde rouge vive de 635 nm
  • Projection de lignes, de réticules ou de points
  • Fonctionnement sur pile avec une mise au point fixe
  • Boîtier métallique robuste
Modules de Lasers à Diode Visibles de Coherent® Modules de Lasers à Diode Visibles de Coherent®
  • Diodes laser robustes et de haute qualité avec un petit facteur de forme
  • Visibilité élevée aux longueurs d’ondes de 635 nm et 670nm
  • Conception électronique sophistiquée pour des propriétés de faisceau cohérentes
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) Lasers d'Alignement à État DPSS
Top Seller
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Mode Transversal TEM00
  • Longueurs d'onde de sortie bleues, vertes, jaunes et IR
  • Contrôleur de Refroidisseur Thermique (TEC) ou dissipateur thermique requis pour le fonctionnement (vendu séparément)
Modules Diodes Laser d’Alignement Rouges et IR Modules Diodes Laser d’Alignement Rouges et IR
  • Focalisation Réglable
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Options de Longueurs d’Onde 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm et 980 nm
Diodes Laser d’Alignement Violettes et Bleues Diodes Laser d’Alignement Violettes et Bleues
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Faisceau circulaire
  • Focalisation réglable
Modules Diodes Lasers LDM Focalisables Modules Diodes Lasers LDM Focalisables
  • Options de faisceaux circulaires ou elliptiques
  • Fis nus pour l'intégration dans des systèmes
  • Focalisables de 20 nm à l'infini
Modules Diode Laser d'Alignement Focalisables Modules Diode Laser d'Alignement Focalisables Fin de Série
  • Electroniques et Elément Optique Intégrés
  • Versions à Mise au Point Ajustable ou Générateur de Ligne
  • Puissance de Sortie Régulée
  • Conception Standard à 3 Broches
Modules Diode Lasers de Laboratoire Modules Diode Lasers de Laboratoire
  • Modèles du Visible et Proche IR
  • Mise au Point de 20mm à l’Infini
Micro Modules Diodes Lasers LDM Micro Modules Diodes Lasers LDM
  • Diamètre de 7 mm
  • Focalisable
  • Opération de faible tension DC
  • Protection renversée de polarité
Modules Diodes Lasers LDM Focalisables Miniatures Modules Diodes Lasers LDM Focalisables Miniatures
  • Optiques de génération de ligne disponibles
  • Fils nus pour l'intégration d'instruments
  • Focalisables de 35 mm à l'infini
Modules Diodes Lasers Premier Modules Diodes Lasers Premier
  • Rendement stable
  • Commande pulsée marche / arrêt 
  • Modulation linéaire d'amplitude ou de temps
  • Basse puissance d'énergie
  • EMC/ESD protégé
  • Focalisables
Générateurs de Ligne Focalisables VLM™2 Générateurs de Ligne Focalisables VLM™2
  • Faisceau lumineux à 635 nm, modèles 0,5 mW à 1,4 mW
  • Optiques non rotatives
  • Mécanisme de focalisation non intrusif intégré
  • Alimentation d’énergie recommandée: #35-201
Ultra-Bright Green Laser Pointer Pointeur Vert Ultra-Lumineux
  • Visible Jusqu'à 6.000 Pieds
  • Prix Coûtant
Pointeur Laser Pointeur Laser
  • Point Visible jusqu'à 1 500 Pieds
  • Bonne Qualité de Faisceau
Pointeur laser Pointeur laser
  • Gamme Visible de 500 Yards
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer