Les Systèmes d'Imagerie sont utilisés pour l'observation ou la capture d'image dans une multitude d'applications, notamment l'inspection ou la vision industrielle. Les Systèmes d'Imagerie sont généralement constitués d'une caméra et d'un objectif d'imagerie, accompagnés d'une source d'éclairage. En fonction de la configuration du système, les Systèmes d'Imagerie peuvent permettre à ce que des objets observés soient agrandis ou améliorés pour faciliter l'observation ou l'inspection d'objets petits ou imprécis. Les Systèmes d'Imagerie peuvent être des unités autonomes ou des assemblages de composants modulaires pour répondre aux besoins d'un large éventail d'applications.
Edmund Optics propose une large gamme de Systèmes d'Imagerie adaptés à de nombreux besoins d'imagerie, notamment la microscopie vidéo ou l'inspection d'appareil. Beaucoup de ces systèmes réduisent la nécessité d'acheter un grand nombre de composants individuels. Certains Systèmes d'Imagerie sont basés sur des composants de manière à s'adapter aux différentes applications. De nombreux Systèmes d'Imagerie peuvent être réglés à l'aide de différents composants optiques pour régler des fonctions ou des qualités d'imagerie. Les Systèmes d'Imagerie permettent à de très petits objets ou au mouvement rapide d'être vus facilement.