Produit ajouté au panier

Réseaux de Diffraction Réfléchissants Holographiques

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Réseaux de Diffraction Réfléchissants Holographiques Haute Précision de Richardson Gratings™
  • Haute efficacité de diffraction
  • Réduction de la lumière parasite et périodicité plus précise que les réseaux gravés
  • Options de longueur d'onde des régions UV à NIR disponibles
  • Tailles personnalisées proposées
Réseaux Holographiques Réfléchissants Réseaux Holographiques Réfléchissants
  • Densité des rainures jusqu'à 3600 rainures par mm
  • Traitement en aluminium nu
  • Profil de réseau sinusoïdal 
  • Gamme de longueurs d'onde disponibles de 250 à 1500 nm
Film de Réseau de Diffraction Holographique Film de Réseau de Diffraction Holographique
Top Seller
  •  Parfaits pour la spectroscopie
  • Deux possibilités d'espacement entre les traits
  • Feuilles de 6" x 12" et rouleaux d'environ 60 m disponibles

FAQ(s)

  

Que sont les réseaux de diffraction ?

Un réseau de diffraction sépare la lumière polychromatique (ou à longueurs d'onde multiples) en ses différentes longueurs d'onde par diffraction. La diffraction est un processus dans lequel la lumière incidente sur une surface dont les dimensions sont similaires à sa longueur d'onde est dispersée sous certains angles. Ces angles de diffraction dépendent de la longueur d'onde de la lumière. Ainsi, la lumière polychromatique aura un angle de diffraction distinct pour chaque longueur d'onde individuelle. Cette différence d'angle de diffraction est ce qui sépare la lumière en ses différentes longueurs d'onde.
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer