Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea GigE
- Fréquences de lignes de 13 à 52 kHz
- Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
- Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
- Teledyne TurboDrive™ activé
- Options monochrome et couleur disponibles
Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE
- Options couleur et multispectrales disponibles
- Fréquences de lignes de 32 ou 40 kHz
- Intégration simple avec la connectivité Ethernet 5Gbase-T (5GigE)
- Option de résolution 4k disponible
Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE
- Facteur de forme compact 46 x 46 mm
- Fréquences de lignes de 12,5 à 50 kHz
- Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
- Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
- Teledyne TurboDrive™ activé
- Options monochrome et couleur disponibles
Caméras de Vision Stéréo Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X
- Détection de profondeur de haute précision
- Faible latence et grande distance de base pour les applications en temps réel
- Conformes à IP67, version industrielle
- Traitement embarqué
- SDK complet disponible
Caméras Ultraviolet (UV) Basler ace2
- Capacités d'imagerie UV (200 - 400 nm) avec un capteur de 8,1 MP, 2,3"
- Boîtier compact (29 x 29 mm)
- Taux d’images jusqu'à 67 images par seconde
- Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des caractéristiques « Beyond »
Caméras SenSWIR™ LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE)
- Gamme de fonctionnement longueurs d'onde de 400 à 1750 nm
- Capteur d'image à alignement actif pour un alignement précis de l'axe optique
- Idéaux pour l'inspection et la surveillance électroniques et agricoles
- Il vous sera demandé de remplir une déclaration relative à l'utilisateur final avant l'expédition
Caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE)
- Interface Ethernet 2.5GBASE-T (2,5GigE)
- Capteurs de 0,3 à 24,50 mégapixels
- Facteur de forme compact 44 x 29 x 45,3 mm
- Protection IP67 avec tubes de lentille en option
Caméras Teledyne FLIR/IIS Forge® 5GigE
- Construites sur une toute nouvelle plateforme
- Mode rafale pour capturer des images à des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s dans la mémoire
- Conçues pour simplifier l'intégration OEM avec des caractéristiques telles que le PoE, une gestion thermique solide et un déclenchement opto-isolé

Caméras Temps de Vol (ToF) LUCID Helios™2
- Idéales pour les applications de robotique et d'automatisation
- Caméras 3D conformes à la norme IP67
- Les kits disponibles proposent des solutions RVB 3D et 2D
Caméras LUCID Atlas IP67 5GigE
- Certifiées IP67 pour la protection contre la pénétration d'eau, la poussière et la saleté
- Interface Ethernet 5Gbase-T (5GigE)
- Permettent l'alimentation via Ethernet (PoE), ce qui simplifie l'intégration
Caméras LUCID Vision Labs Atlas™ avec Alimentation via Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE)
- Interface Ethernet 5GBASE-T (5GigE)
- Capteurs de 2,8 à 31,4 mégapixels
- Conception compacte de 55 x 55 x 70 mm
- Monture TFL compatible avec les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA TECHSPEC®
Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE)
- Interface Ethernet 10GigE avec PoE+
- Capteurs Pregius S de 4ème génération avec 5,0 à 65 mégapixels
- Facteur de forme compact 55 x 55 mm
Caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE)
- Facteur de forme compact 29 x 29 x 45 mm
- Capteurs CMOS Global, Rolling ou polarisés
- Protection IP67 avec tubes d'objectif en option
Caméras LUCID Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE)
- Déploiement du circuit pour personnalisation
- Alimentation via Ethernet (PoE) facilitant l’intégration
- Taille compacte à partir de 24 x 24 mm
Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S PoE GigE
- PoE (alimentation via câble ethernet)
- Compatibilité GigE Vision et GenICam
- Facteur de forme ultracompact
- Vaste bibliothèque API et SDK Spinnaker inclus

Caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE
- Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 276 images par seconde
- Interface industrielle robuste GigE Vision avec PoE
- Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE
- 4,2 fois plus de bande passante que la GigE
- Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 691 images par seconde
- Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras Manta PoE (alimentation électrique par câble Ethernet) Allied Vision
- Capteurs jusqu’à 1,2 pouces
- Jusqu’à 128 Mo de mémoire intégrée
- Alimentation par câble Ethernet pour une meilleure flexibilité
Caméras GigE Manta Allied Vision
- Remplacement idéal de caméras analogiques
- Capteurs jusqu'`à 1" max.
- Jusqu'à 125 fps
- Mémoire interne de 32MB
Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision
- Boîtier métallique compact et robuste
- Une entrée et trois sorties optocouplées
- Alimentation par Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Série GC
- Taille Compacte
- Taux d’Images Elevés
- Lecture de la Région d’Intérêt (Balayage Partiel)
- Windows SDK et Linux SDK Inclus
Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT
- Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
- Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
- Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
- Options de montures C, F et TFL
Caméras Basler ace GigE
- Remplacement analogique idéal
- Ultra compacte
- Power over Ethernet (PoE)
- Inclut le pilote Basler Pylon
Caméras Basler Ace 2 GigE / 5GigE
- Capteurs SONY Pregius S disponibles jusqu'à 24 MP
- Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
- Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
- Caméras Basler Ace 2 USB 3.0 également disponibles
·
Caméras Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™
- La technologie TurboDrive™ permet d'atteindre un taux d'images allant jusqu'à 350 fps
- Corps compact, léger et robuste et entièrement métallique
- Obturateur électronique global avec contrôle de l'exposition et fonctionnalités avancées
Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™
- Interface Ethernet 5GBASE-T (5GigE)
- Capteurs de 3,2 à 12,4 mégapixels
- Technologie TurboDrive™ pour le transfert de données jusqu'à 985 Mo/s
- Conception compacte (32 x 44 x 59 mm), légère et robuste
Caméras Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE)
- Résolution jusqu'à 67,10 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 18,50 images par seconde
- Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
- Conception entièrement métallique compacte (44 x 59 x 59 mm), légère et robuste à monture M42
Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging
- Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
- Résolution jusqu'à 12,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 98 images par seconde
- Compatibles avec les interfaces 1GigE, 2.5GigE et 5GigE
Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging
- Options de boîtier standard (SE) et compact (CP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Compatibles avec GenICam GigE Vision
- Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging disponibles
Caméras PoE uEye+ FA IP65/67 d’IDS Imaging
- Conception pour endroits difficiles
- Boîtier robuste IP65/67 pour une protection contre la poussière et l’eau
- Compatibles avec les Objectifs Série Cw TECHSPEC®
- Accessoires et éclairage conformes à la norme IP65/67 également disponibles
Caméras Teledyne Imaging FLIR Blackfly® PoE GigE
- Conception ultra-compacte
- Alimentation via Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
- Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2
- Versions USB3 également disponibles

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE
- Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE)
- Capteurs Pregius S de 4e génération avec 3,2 à 31 mégapixels
- Intégration système via 4K60, 12 bits
- Adaptateur de Trépied intégré aux modèles Oryx® plus grands

Caméras Pixelink PL-X 10GigE
- Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
- Capteurs Pregius S de 4e génération avec 7,0 à 24,0 mégapixels
- Entièrement compatibles avec le logiciel de capture et le SDK de Pixelink
Caméras UV JAI GO
- >40% d'efficacité quantique aux longueurs d'onde UV de 280 à 400 nm
- Résolution jusqu'à 8,1 MP
- Capteur Sony Pregius, avec fonction Xscale
Caméras JAI Fusion
- Caméra multispectrale conçue avec plusieurs capteurs
- Conçue pour les longueurs d'onde 400 - 670 nm et 740 - 1000 nm
- Interface 10GigE rétro-compatible
Caméras Série JAI® Go-X
- Résolution jusqu’à 12,3 MP
- Versions USB et GigE disponibles
- La plus longue garantie de l'industrie (6 ans)
Caméras à 3 Capteurs Série JAI® APEX
- Haute fidélité des couleurs et précision spatiale par rapport aux caméras couleur Bayer
- Valeurs de couleur par pixel plus précises, courbes spectrales plus raides, résolution plus nette
- Versions USB, GigE et options pour environnement médical disponibles
Caméras SWIR Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE
- Résolution 1,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 92 images par seconde
- Gamme spectrale étendue de 400 à 1700 nm
- Conception entièrement métallique compacte (40 x 40 x 43 mm), légère et robuste
- Une déclaration relative à l'utilisateur final doit être remplie avant l'expédition

Caméras SWIR LUCID Vision Labs Triton2™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE)
- Résolution jusqu'à 5,20 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 49,40 images par seconde
- Capteur d'image à alignement actif pour un alignement précis de l'axe optique
- Idéales pour l'inspection et la surveillance électroniques et agricoles et bien plus encore
- Une déclaration relative à l'utilisateur final doit être remplie avant l'expédition
Caméra UV LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE)
- Caméra PoE+ 10GigE (10GBASE-T)
- Capteur Sony UV 8,1 MP IMX487 à haute sensibilité
- Gamme de spectre lumineux UV (200 à 400 nm)