Produit ajouté au panier

Optiques en Germanium

Les Composants Optiques en Germanium (Ge) sont utilisés dans de nombreuses applications ou systèmes infrarouges (IR), notamment en imagerie thermique, en spectroscopie ou avec des sources de lumière monochromatique telles que les lasers à cascade quantique. Les Composants Optiques en Germanium (Ge) sont des composants optiques conçus pour une haute performance dans le spectre infrarouge (IR) sans l'utilisation de traitements antireflets infrarouges (IR). Les Composants Optiques en Germanium (Ge) peuvent aller des lentilles optiques aux prismes ou aux filtres optiques.

Edmund Optics possède un très grand inventaire de composants optiques, y compris une grande variété d'optiques en germanium. Les Optiques en Germanium d'Edmund Optics comprennent des lentilles optiques, des fenêtres optiques, des filtres optiques ou des prismes. Les Lentilles Optiques en Germanium (Ge) d'Edmund Optics comprennent des lentilles asphériques, des lentilles asphériques hybrides, des lentilles achromatiques, des lentilles plan-convexes (PCX) et des lentilles ménisques. Les Prismes en Germanium (Ge) sont équilatéraux ou à angle droit. Edmund Optics propose des filtres passe-haut en germanium (Ge) pour isoler de larges régions du spectre infrarouge (IR), ainsi que des filtres à densité neutre (ND) pour une atténuation uniforme de la lumière infrarouge (IR).

Filter
Fin de Série TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conforme aux exigences strictes de la norme MIL-C-675C en matière d'abrasion
  • ≥90% de transmission de 8 à 11,5 µm
  • Idéales pour les environnements difficiles
  • Également disponibles : Fenêtres en Germanium non Traitées, Traitées BBAR 3-5 µm ou Traitées BBAR 8-12 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités..
Germanium (Ge) Windows Fenêtres en Germanium (GE)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Sans traitement ou avec des differents traitements AR
  • Aberration chromatique minime grâce à une faible dispersion
  • Idéales pour les applications infrarouge qui demandent des optiques robustes
  • Des Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type DIamant (DLC) sont également disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé.  Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.
Fin de Série Lentilles Asphériques IR en Germanium Lentilles Asphériques IR en Germanium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Performance de focalisation à la limite de diffraction
  • Différents traitements disponibles
  • Fichiers optiques disponibles sur demande
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé.  Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.
Lentilles Asphériques Hybrides IR en Germanium Lentilles Asphériques Hybrides IR en Germanium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Correction de couleur entre 3-5 μm
  • Performance de focalisation à la limite de diffraction
  • Fichiers optiques disponibles sur demande
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé.  Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.
Lentilles Ménisques en Germanium Lentilles Ménisques en Germanium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Gamme de longueurs d’onde de 2 à 16 μm
  • Conception robuste pour des applications exigeantes
  • Correction sphérique améliorée
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.
Lentilles Plan Convexes (PCX) en Germanium Lentilles Plan Convexes (PCX) en Germanium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles sans traitement ou traitées pour 3 - 5, 3 - 12 et 8 - 12 µm
  • Aberration chromatique minimale grâce à une faible dispersion
  • Idéales pour les applications de défense, de sécurité, et d’imagerie thermique
  • D'autres Lentilles IR disponibles avec différents substrats
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.
Filtres Passe-Haut Infrarouge (IR) Filtres Passe-Haut Infrarouge (IR)
  • Substrats en silicium ou germanium traités
  • Idéaux pour isoler de larges régions spectrales
  • Résistants, traitement de première surface
Filtres IR à Densité Neutre (ND) Filtres IR à Densité Neutre (ND)
  • Spectralement plats de 2 μm à 14 μm
  • Susbtrat en germanium
  • Idéaux pour l’imagerie thermique et médicale  
Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics
  • Substrats en CaF2, Ge et ZnSe
  • Déviation des rayons de 90°
  • Idéaux pour être utilisés avec des sources collimatées
  • D'autres Optiques Infrarouges sont disponibles
Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille
  • Conçus pour une gamme de longueur d’onde de 2 à 30 μm
  • Différents substrats disponibles
  • Rotation de 360° possible grâce aux Montures Polariseurs Métriques
Filtres Passe-Bas pour l'Infrarouge (IR) Filtres Passe-Bas pour l'Infrarouge (IR)
  • Transmission moyenne ≥85% sur une large gamme de longueurs d'onde infrarouge
  • Blocage ≥OD 3,0 à travers la bande d’arrêt
  • Longueurs d'onde communes pour les applications environnementales et médicales
Fin de Série Prismes Équilatéraux Infrarouges (IR) ISP Optics Prismes Équilatéraux Infrarouges (IR) ISP Optics
  • Substrats CaF2, Ge et ZnSe
  • Idéaux pour la séparation de longueurs d'onde
  • Conçus pour être utilisés avec des sources collimatées
  • D'autres optiques infrarouges disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR) Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR)
  • Parfaitement adaptés à l'analyse gazeuse
  • Longueurs d'onde de conception entre 2,7 et 12,4 μm
  • Filtre interférentiel à substrat unique
Fenêtres en Germanium (Ge) ISP Optics Fenêtres en Germanium (Ge) ISP Optics
  • Aberration chromatique minimale grâce à une faible dispersion
  • Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
  • Disponibles avec traitement BBAR ou DLC pour 8 à 12 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.
Lentilles Ménisques en Germanium (Ge) ISP Optics Lentilles Ménisques en Germanium (Ge) ISP Optics
  • Designs de lentilles ménisques positifs
  • Minimisent l'aberration sphérique et réduisent la taille des points
  • Gamme de longueurs d'onde de 2 à 16 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Germanium (Ge) ISP Optics Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Germanium (Ge) ISP Optics
  • Parfaites pour les applications d'imagerie thermique
  • Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
  • Disponibles non traitées ou avec traitement BBAR pour 3 à 12 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer