Produit ajouté au panier

Outils de Laboratoire

Les Outils de Laboratoire sont utilisés pour mesurer ou vérifier l'exactitude de composants dans les systèmes optiques pour un large éventail d'applications. Ils sont constitués d'instruments tels que des tournevis, des clés de serrage, des blocs angulaires ou des gauges de filetage, conçus pour inspecter la fonctionnalité des systèmes optiques. Une large gamme d'Outils de Laboratoire est disponible pour un certain nombre de besoins de mesure.

Nouveau Coffrets en Vinyle Vides pour Kits de Lentilles et Filtres Coffrets en Vinyle Vides pour Kits de Lentilles et Filtres
  • Construction durable, prête pour le laboratoire
  • Plusieurs options de taille et de capacité disponibles
  • Mousse découpée avec précision pour une bonne tenue
  • Optimisés pour le stockage de composants optiques fins
Nouveau Feuilles de Réflexion Diffuse Acktar Feuilles de Réflexion Diffuse Acktar
  • Réflexion hautement lambertienne
  • 90% de réflectance hémisphérique totale moyenne entre 0,4 et 17 µm
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs disponibles
Nouveau Feuilles de Cuivre Traitées Fractal Black Acktar Feuilles de Cuivre Traitées Fractal Black Acktar
  • La feuille de cuivre augmente la conductivité thermique et électrique 
  • Performances constantes dans des environnements à haute température
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs disponibles
Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Étiquettes Noires Découpées Bloquant la Lumière Acktar
  • Étiquettes de 1" de diamètre disponibles avec les traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
  • Options d'adhésifs standard ou à faible dégazage
  • 5 étiquettes par feuille
  • Feuilles entières et rouleaux disponibles
Panneaux Veluminum™ Panneaux Veluminum™
  • Surfaces en aluminium anodisé conçues pour réduire la réflectivité
  • Haute absorption de la lumière visible
  • 25,4 mm de diamètre pour l'intégration dans les systèmes de paillasse
Feuilles et Film d'Absorption de Lumière Acktar Feuilles et Film d'Absorption de Lumière Acktar
Top Seller
  • Réflexion diffuse ou spéculaire
  • Applicables sur une très large bande de l'UV à l'IR
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
  • Également disponibles : Étiquettes découpées et rouleaux plus grands
Film de Réflexion Diffuse OptoPolymer<sup>®</sup> Film de Réflexion Diffuse OptoPolymer®
  • Matériau optique en PTFE à réflexion lambertienne
  • Réflectance élevée de 250 à 2500 nm
  • Stabilité UV et résistance chimique élevées
Lunettes de Protection UV Lunettes de Protection UV
  • Haute transmission de la lumière visible
  • Protection de 254 à 365 nm
  • Bloquent les longueurs d'onde UVC utilisées pour l'assainissement et la désinfection par UV
Nouveau Acktar Hexa-Black™ Panel
Panneaux d’Absorption de Lumière Acktar
  • Technologies Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™ et Hexa-Black™, également montées
  • Haute performance de l'UV au MWIR et de l'UV au LWIR
  • Faible réflexion hémisphérique
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Rouleaux de Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar
  • Grands formats de rouleaux de 25 m pour les applications en volume
  • Traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
  • Également disponibles : Étiquettes découpées et petits formats 
10 Micro Tournevis 10 Micro Tournevis
  • 10 Piece Set of Micro Screwdrivers
  • Six Fixed Blades and Four Phillips Heads
Allen Wrenches Clés Allen
  • Impériales et Métriques
Sets de Tournevis Impérials et Métriques Sets de Tournevis Impérials et Métriques
Kit de Stockage pour Labo Edmund Optics<sup>®</sup> Kit de Stockage pour Labo Edmund Optics®
  • Maintient un laboratoire d'optique organisé avec des rangements à montage mural
  • 24 tiroirs de rangement des composants, 12 plateaux de rangement des optiques, des étiquettes de tiroirs et un marqueur
  • Stockage pratique des fournitures de laboratoire
  • Boîtes durables avec étiquettes pour l'organisation
Produits de Contrôle Statique ESD Produits de Contrôle Statique ESD
  • Cleanroom Compatible Elastic Adjustable Wrist Straps
  • Statfree® Premium Type T2 Worksurface Mats
Matériau Absorbant et Occultant Matériau Absorbant et Occultant
Top Seller
  • Pour piéger la lumière, déflecter la lumière et arrêter le faisceau
Jauges de Mesure Mitutoyo Jauges de Mesure Mitutoyo
  • Micromètres de précision de Mitutoyo
  • Résolution élevée des mesures
  • Mesure de 0 à 6" (0 à 150 mm) par incréments de 0,0005" (0,01 mm)
Quincaillerie Banc Optique Quincaillerie Banc Optique
  • Variety of Standard ¼-20 Hardware
  • Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
  • #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
Brosses Anti-Statiques et Soufflante à Air Brosses Anti-Statiques et Soufflante à Air
Top Seller
  • Parfaits pour nettoyer des Optiques sans risquer des Dommages
  • Solution rapide pour retirer la Poussière et des Peluches
  • Idéal pour l’Utilisation quand Solvants peuvent endommager l’Optique
Set de Forets - Traitement Diamant Set de Forets - Traitement Diamant
  • Dia. Uniforme de la Tige 3/32”
Feuilles d’Absorption des Chocs en Sorbothane&reg; Feuilles d’Absorption des Chocs en Sorbothane®
  • Absorbent jusqu'à 95,5% de l'énergie d'impact
  • Faciles à découper à la taille désirée
  • Version adhésive sensible à la pression (PSA) disponible
Kits de Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Kits de Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse
  • Coffrets impériaux et métriques disponibles
  • Fournis avec une boîte de stockage
  • Incluent les tailles et longueurs les plus populaires
Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse
  • Idéal pour l'Utilisation avec Notre Equipement de Positionnement de Taille Impériale
  • Large Sélection de Tailles Disponibles
  • 50 Pièces par Paquet
  • Kit de Vis Disponible
  • Clés Allène Aussi Disponible
Clé de serrage Clé de serrage
Top Seller
  • Clé de serrage ajustable
  • Diamètre maximal de 4,5”
  • Embouts empreinte fendue et à pointe arrondie
Standards de Rugosité Standards de Rugosité
  • Conforme aux spécifications militaires S.A.E
  • Fabriqués selon ANSI-B-46-1985
  • Un jeu de 30 standards
Adaptateurs de Filetage Adaptateurs de Filetage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Adaptateurs filetage à filetage en acier inoxydable
  • Interchangeables avec les adaptateurs de tige
  • Peuvent être utilisés au dessus ou en dessous des tiges
Set à Outils Set à Outils
  • Kit de 6 Pinces ou Pincettes
  • Kit de 7 Tournevis
  • Kit de 15 Outils Divers
Solar Eclipse Glasses and Viewers Solar Eclipse Glasses and Viewers
  • Suitable for Direct Solar Viewing
  • Safely Observe Solar Events
  • ISO- and CE-Certified Protection
  • Multipacks Ideal for Educational Use
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive Feuilles et Films Acktar White™
  • Faible absorption solaire, forte émissivité et excellente gestion thermique passive
  • Traitement mat inorganique sur un substrat en feuille d'aluminium
  • Options sans adhésif ou d’adhésif à faible dégazage
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer