Produit ajouté au panier

Lasers à Gaz

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Lasers Hélium-Néon (HeNe) Couplés à la Fibre Lasos Lasers Hélium-Néon (HeNe) Couplés à la Fibre Lasos
  • Options de longueurs d’onde de 543 nm, 594 nm et 633 nm
  • Faible bruit et grande stabilité
  • Couplés à la fibre pour une intégration facile dans des systèmes
  • Couplage à la fibre en usine pour un alignement et une puissance de sortie optimaux
Lasers Hélium-Néon Haute Performance de Lumentum Lasers Hélium-Néon Haute Performance de Lumentum
Top Seller
  • Option d'alimentation de 0,5 à 22,5 mW
  • Stabilité améliorée
  • Parfaits pour les application d'interférométrie et de métrologie
  • Options de polarisation aléatoire ou linéaire
Lasers CO<sub>2</sub> Série Diamond C Coherent<sup>®</sup> Lasers CO2 Série Diamond C Coherent®
  • Qualité du Faisceau et Stabilité de Puissance Supérieures pour une Qualité Améliorée du Processus
  • Circuit Intégré totalement Scellé et Alimentation RF Incluse
  • Large Gamme de Puissance avec Contrôle de Modulation Continu ou Pulsé
Lasers Hélium-Néon (HeNe) Lasos Lasers Hélium-Néon (HeNe) Lasos Nouveau
  • Excellente stabilité
  • Longues durées de vie
  • Alignement précis
Lasers Hélium-Néon Lumentum Lasers Hélium-Néon Lumentum
  • Faible bruit
  • Alimentation autonome
  • Dimension petite et compacte
Lasers à Ions d'Argon Lasers à Ions d'Argon
  • Unité Ultra Compacte avec Alimentation d’Energie Interne
  • Plus Faible Coût par mW de Puissance
  • Modèles à Unique et Multi-Raies
  • Molette de Contrôle à l’Arrière

Les Lasers à Gaz sont utilisés dans des applications qui nécessitent des faisceaux laser avec de grandes longueurs de cohérence, une qualité de faisceau très élevée ou un fonctionnement monomode. Ce sont des lasers qui utilisent un courant électrique déchargé dans un milieu gazeux de manière à produire un faisceau. Les Lasers à Gaz courants sont notamment l'hélium néon, l'argon ou le dioxyde de carbone. Le type de gaz utilisé peut déterminer ou influencer la longueur d'onde du laser mais aussi son efficacité ou sa puissance.

Edmund Optics propose un large choix de lasers, comprenant toute une variété de Lasers à Gaz comme le gaz HeNe, Argon-Ion, ou CO2. Les lasers Hélium-Néon sont des lasers multifonctionnels communément utilisés dans de nombreuses applications laser de faible puissance, dans des milieux éducatifs ou des laboratoires. Les lasers Argon-Ion sont parfaits pour des applications dans le proche ultraviolet ou le visible. Les lasers de dioxyde de carbone sont utilisés dans une multitude d'applications, y compris la spectroscopie moléculaire, la détection de gaz, la surveillance de l'environnement, ou pour tester la vision nocturne ou des caméras thermiques.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer