- Substrats de silice fondue Corning 7979 indice IR
- Large gamme de transmission de 200 à 3500 nm
- Distorsion du front d'onde transmis de λ/10
- Excellente stabilité thermique

- Grands Angles d’Acceptation
- Contraste très Élevé
- Modèles Compacts pour une Intégration Facile du Système

- Réfléchissent la lumière polarisée S
- Transmettent la lumière polarisée P
- Excellente performance de l'UV à l'IR

- Excellente stabilité thermique
- Faible auto-fluorescence
- Silice fondue indice IR

- Grandes ouvertures numériques
- Idéales pour le couplage de fibres et de LED
- Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe




- Excellente transmission dans l'UV
- Ouverture hexagonale maximise la trnsmission
- Idéales pour des sources lumineuses non uniformes
- D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles


- Idéaux pour des applications à large bande
- Disponibles avec les faces aluminisées et rraitées AR
- Tailles de 5 à 50 mm
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles


- Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
- Gamme de longueurs d'onde de 200 à 2000 nm
- Option traitement AR UV disponible


- Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
- Gamme de longueurs d'onde de 200 à 2200 nm
- Option de traitement AR UV-populaire disponible


- Parfaites pour les applications d’imagerie
- Minimisent les aberrations sphériques et la coma
- Substrat de précision en silice fondue


- Déviation de rayon de 90°
- Image à gauche
- Tolérance angulaire ±40 secondes d'arc
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles


- Lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
- Excellente transmission dans l'UV
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- D'autres Rétroréflecteurs à Coins de Cube sont disponibles


- Déviation du Rayon de 90°
- Image à Droite
- Composant Optique pour Définir un Angle Droit
- D'autres options de Penta Prismes sont Disponibles


- Focalisent la lumière collimatée en une ligne
- Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm


- Seuil de dommage laser garanti
- Qualité de surface de 10-5
- Précision de surface λ/10


- Excellente transmission dans l’UV
- Faible coefficient de dilatation thermique
- Billes et demi billes disponibles


- Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
- Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
- Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceaux haute puissance




- Épaisseur ultramince au centre pour limiter la GDD
- Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
- Idéales pour les applications ultrarapides et d'optique laser
- Substrats de silice fondue indice UV ou IR


- Épaisseur ultra-fine au centre
- Substrats de silice fondue UV ou IR
- Traitements antireflets IBS large bande à faible perte


- Idéaux pour focaliser la lumière laser
- Réflectivité > 99,8 % à la longueur d’onde centrale
- Substrats de silice fondue à haute stabilité thermique


- Substrats de miroirs en silice fondue de haute precision
- Vaste selection de diamètres et de distances focales
- Options de traitement individuelles disponibles


- Offre une Performance Supérieure de l'UV à l'IR
- Substrat en Silice Fondue
- Qualité de Surface Optiques Laser


- Superpolissage sur les deux surfaces avec une rugosité de surface ≤1 Å RMS
- Surfaces à faible dispersion idéales pour les applications UV ou laser à haute puissance
- Substrats de silice fondue UV avec biseaux et bords polis
- La fabrication en interne permet d'obtenir des tailles et des formes personnalisées de 6 à 76,2 mm et une rugosité de surface <0,5 Å






- Conception Compacte en Demi-Cercle
- Biseau 45°
- De Nombreuses Options de Traitements


- Planéité de Surface de λ/20
- Substrat en Silice Fondue UV
- Qualité Optique Laser


- Substrat en silice fondue de précision
- Différents traitements et tailles disponibles
- Faible coefficient de dilatation thermique


- 1 mm d’épaisseur pour une GDD limitée
- Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
- Conceptions pour des longueurs d'onde de 370 nm à 2200 nm
- Traitement pour une GDD de <30 fs2
- Substrats en silice fondue indice UV ou IR


- 1 mm d’épaisseur
- Substrats de silice fondue UV ou IR
- Traitement antireflets IBS large bande à faible perte


- Substrats de silice fondue de précision pour une stabilité thermique accrue
- Idéaux pour l'alignement du système
- Traitements d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé disponibles


- Substrats en silice Fondue et ZERODUR®
- Planéité de surface de λ/10 et λ/20
- Vaste choix de traitements


- Faible coefficient de dilatation thermique
- Options de précision et haute précision disponibles
- Grandes ouvertures numériques pour maximiser la transmission


- Diamètres de ½" à 14" disponibles
- Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
- Disponibles avec les traitements métalliques standards: Miroirs λ/10 et λ/20


- Options de planéité de la surface de λ/10 et λ/20
- Certifiées avec un interféromètre Zygo
- Chaque plan étalon λ/20 ≥ 76,2 mm inclut un certificat de calibration
- Plans Ètalons, Surface Unique également disponibles


- Qualité de surface jusqu'à 10-5 et planéité de surface jusqu'á λ/10
- Matériau de silice fondue ou de N-BK7
- Tailles impériales standard pour les solutions de remplacement direct
- Versions Traitées Raie Laser disponibles
- Substrats de Miroirs Laser également disponibles


- Réduit la Perte de la Lumière P-Polarisée
- Profil Circulaire lorsqu'il est Orienté à l'Angle de Brewster (55.57°)
- Utilisation Parfaite dans des Cavités Laser


- R < 0,25% pour 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Faible auto-fluorescence
- Seuils de dommage laser jusqu'à 10 J/cm² @ 10 ns @ 1064 nm


- Angles de secteur de 30 minutes d’arc à 10°
- Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 20-10
- Préviennent l'instabilité du laser lors de l’utilisation dans des cavités laser
- Fenêtres à Coin en N-BK7 et Fenêtres Planes en Silice Fondue également disponibles


- Substrat de Précision en Silice Fondue Polie
- Qualité de Surface de 20-10
- Faible Coefficient de Dilatation Thermique


- Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 10-5
- Substrats de silice fondue de haute qualité
- Dimensions impériales avec des géométries circulaires ou rectangulaires
- Substrats de Fenêtre Laser non Traités également disponibles


- Idéaux pour rediriger la lumière dans un seul axe
- La conception creuse minimise la dispersion
- Remplacent les prismes en toit ou de Porro dans les assemblages optiques


- La conception à pied réduit la contrainte sur la surface du miroir lorsque celui-ci est monté par un pied
- Construction durable en silice fondue pour un faible coefficient de dilatation thermique
- Traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé
- Également disponibles : Miroirs Laser à Pied et Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande TECHSPEC®


- La conception à pied réduit la contrainte sur la surface du miroir lorsque celui-ci est monté par un pied
- Réflectivité >99% aux longueurs d’onde laser standard
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
- Également disponibles : Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande et à Traitement Métallique TECHSPEC®


- La conception à pied réduit la contrainte sur la surface du miroir lorsque celui-ci est monté par un pied
- Réflectivité moyenne de >99% sur de larges gammes de longueurs d'onde
- Qualité de la surface 20-10 et angle d'incidence de 0 à 45 degrés
- Également disponibles : Miroirs Laser à Pied et Miroirs à Pied à Traitement Métallique TECHSPEC®


- Précision de surface de λ/20
- Disponibles sans traitement ou avec différents traitements laser Nd:YAG
- Comprend un ensemble complet de données avec interférogramme et résultats mesurés pour les tolérances géométriques

- Polis à l’angle de brewster pour réduire la perte de réflexion
- Utilisés en intracavité pour compenser la dispersion
- Utilisés en extracavité pour contrôler les caractéristiques de pulsation

- Transmission élevée de 240 à 400 nm
- Luminosité et contraste homogènes
- Idéaux pour les applications UV ou UV profond
- Polariseurs à Grille Métallique pour le visible et l’infrarouge également disponibles

- GDD positive de 500 fs2 à un AOI de 5°
- >99,9% de réflexion minimum (polarisation P)
- Conceptions de traitement large bande dans l’IR moyen couvrant les longueurs d’onde de 2800 à 3600 nm
- Idéaux pour les lasers à blocage de mode dans l'IR moyen

- Réflectivité >99,9% entre 2000 et 2200 nm
- GDD de -1000 fs2 @ 5° angle d’incidence
- Idéaux pour la compression d'impulsions <100 fs des lasers au thulium et au holmium
- Traitement ultrarapide chirpé à large bande

- Génèrent des motifs de lignes non gaussiens
- Parfaits pour l’homogénéisation de la lumière
- Excellentes performances de 193 nm à 2,5 μm

- Configurations de lentilles carrées et Fly’s eye
- Substrats de précision en slice fondue

- Substrats de silice fondue et de silicium
- Configurations des matrices de lentilles 1x4 et 1x8
- Idéales pour le couplage et la collimation de fibres optiques

- Angles de diffusion de 25 et 125° disponibles
- 90% d'efficacité de transmission
- Éléments optiques réfractifs de sécurité pour les yeux, sans ordre zéro et sans point chaud

- Conception asymétrique pour une mise au point précise et une petite taille de spot
- Substrat de silice fondue non traitée avec une qualité de surface de 10-5
- Idéales pour les applications laser de forte puissance

- Bouclier protecteur pour les systèmes optiques
- Tailles de 50 mm à 134 mm
- Options non traitées et traitées raie laser disponibles

- Longueurs d’onde centrales à partir de 193 nm
- Traitement passe-bande de première surface avec surcouche protectrice
- Substrat de silice fondue UV
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.