Produit ajouté au panier

Lentilles de Fresnel

Les Lentilles de Fresnel sont utilisées dans de nombreuses applications de collecte de lumière, comme les systèmes de condenseur ou les configurations d'émetteur/de détecteur. Les Lentilles de Fresnel sont des lentilles optiques composées d'une série de rainures concentriques gravées dans un substrat en plastique. Chaque rainure agit comme une surface de réfraction individuelle, tandis que le fin substrat réduit la quantité de lumière perdue en raison de l'absorption. La haute densité des rainures augmente la qualité de l'image, tandis que leur faible densité augmente l'efficacité globale. Les Lentilles de Fresnel ne sont généralement pas utilisées comme des loupes ou des lentilles de projection en raison des niveaux élevés de distorsion.

Edmund Optics offre toute une variété de Lentilles de Fresnel conçues pour des applications visibles ou infrarouges. Pour une performance optimale, le côté rainuré d'une Lentille de Fresnel doit faire face au conjugué le plus long. Par exemple, lorsqu'il est utilisé avec des détecteurs, le côté rainuré ne doit pas faire face au détecteur. Les lentilles à contour sont disponibles pour améliorer la performance de focalisation ou la taille de spot. Les Lentilles Cylindriques de Fresnel sont également disponibles pour focaliser dans une seule dimension.

Filter
Lentilles de Fresnel Lentilles de Fresnel
  • Distance focale positive
  • Versions rectangulaires ou circulaires
  • Parfaites pour les applications de collecte de lumière
Lentilles de Fresnel Infrarouge Lentilles de Fresnel Infrarouge
  • Excellentes Optiques de Collection pour des Détecteurs Infrarouges
  • Perte Minimale d’Absorption dans la Région 8 - 14 μm
Lentilles de Fresnel PCV Lentilles de Fresnel PCV

 

  • Distance focale négative
  • Substrat acrylique
  • Versions rectangulaires ou circulaires

 

Lentilles de Fresnel - Rainures Asphériques Lentilles de Fresnel - Rainures Asphériques
  • Lentilles fines et plates pour des applications de focalisation
  • Grandes tailles pour collecter la lumière de manière optimale
  • Rainures asphérisées pour une performance améliorée
Lentilles de Fresnel Cylindriques Lentilles de Fresnel Cylindriques

 

  • Version aplatie d'une lentille cylindrique standard
  • Parfaites pour focaliser la lumière en une ligne
  • Plusieurs dimensions disponibles

 

Lenticular Arrays	Rangées Lenticulaires

 

  • Matrices de lentilles cylindriques conventionnelles
  • Utilisées comme diffuseurs à haute efficacité
  • L'axe cylindrique de chaque petite lentille est aligné sur la première dimension

 

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer